The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Compass Datacenters and Vertiv industrialize the overhead layer for AI scale

4 dakika Okundu

AI is driving demand for bigger, faster data halls, creating new opportunities to rethink how overhead infrastructure is delivered.

Compass Datacenters partnered with Vertiv engineers to deploy Vertiv™ SmartRun,an overhead prefabricated infrastructure system designed to industrialize the data center whitespace. By shifting assembly, integration, and testing into the factory, Vertiv SmartRun arrives on-site ready to install. The standardized design cuts down on-site labor, minimizes delays, and lets Compass bring data halls online faster while keeping quality consistent across every campus.

Highlights

  • All-in-one overhead prefabrication: Power distribution busbars, liquid‐cooling piping network, hot-aisle containment, and network infrastructure—all pre-integrated in factory.
  • Single-lift module install: Simplified install path with modules delivered ready for lift-in place, cutting field work for tasks traditionally handled by multiple trades, such as containment and piping alignment.
  • Secondary fluid/stainless steel piping network: Includes a built-in fluid network, with prefabricated stainless steel piping, isolation valves, and branch control to enable reliable liquid cooling for high-density loads.
  • Modular, configurable blocks: Designed with repeated, configurable segments (≈2.4 m / 8 ft blocks), able to adapt to rack height, aisle spacing, airflow, and layout types (pod, single/dual-row).
  • Repeatable global deployment: Pre-assembled in Vertiv’s global factories, the system supports standardization across sites as part of a more industrialized delivery model, reducing on-site engineering review, accelerating logistics and procurement.
  • Performance & labor gains: Faster on-site deployment compared to stick-build methods; fewer skilled-trade hours; capable of installing over 1 MW per day with a single crew.

download the case study


VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon