The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv e o Open Compute Project (OCP)

Redefinindo como as cargas de trabalho de IA são alimentadas, resfriadas e escaladas de forma aberta, eficiente e prontas para o futuro.

Como membro ativo do Open Compute Project (OCP), a Vertiv colabora com líderes da indústria para promover padrões abertos e designs inovadores que melhoram a eficiência, a escalabilidade e a sustentabilidade dos data centers modernos.

Por meio de sua participação no OCP, a Vertiv contribui com expertise em sistemas de energia, resfriamento e gerenciamento de TI, ajudando a moldar a próxima geração de infraestrutura otimizada para ambientes de computação de alta performance e de cloud computing.

ocp de imagem de introdução

Por que Vertiv para o seu projeto de OCP?

Ícone 1

Construído com propósito e com os princípios do OCP

Projetados em alinhamento com os princípios do Open Compute Project (OCP), esses racks, prateleiras de DC Power e unidades de resfriamento incorporam eficiência, escalabilidade e interoperabilidade em todos os níveis. Ocupando um espaço de 600 x 1.068 mm e uma altura de 2.236 mm, os gabinetes de rack validados pelo OCP oferecem máxima compatibilidade e eficiência para data centers de última geração. Cada rack é projetado especificamente para dar suporte à arquiteturas avançadas de energia, como 48VCC e 12VCC, fornecendo a flexibilidade exigida pelos projetos modernos de data center.
 O resfriamento eficaz é essencial para manter a performance e a eficiência energética em implementações de alta densidade, e endereçamos isso com soluções de resfriamento integradas em conformidade com o OCP otimizadas para gerenciamento térmico e escalabilidade.

Ícone 2

Ecossistema de infraestrutura integrada

A Vertiv fornece um ecossistema completo e integrado em torno da implementação do OCP. Isso inclui distribuição de energia, monitoramento, resfriamento e gerenciamento — tudo projetado para funcionar perfeitamente em conjunto. Nossos sistemas de energia incluem barramentos, prateleiras de energia e retificadores em conformidade com o OCP. Ferramentas inteligentes de monitoramento e gerenciamento, como consoles seriais, fornecem visibilidade total e controle da infraestrutura física e de TI. Por meio de pré-integração e testes na fábrica, oferecemos soluções prontas para implementação e fáceis de escalar, seja na borda ou em grandes data centers.

Ícone 3

Eficiência, resfriamento e prontidão para o futuro

À medida que os data centers se movem em direção a densidades mais altas, o resfriamento se torna uma parte ainda mais crítica da solução. A Vertiv oferece várias opções de resfriamento projetadas para funcionar de forma eficiente com implementações de OCP, incluindo soluções resfriadas a ar localizadas no rack e na fila, unidades de distribuição de líquido (CDUs), trocadores de calor de porta traseira e manifolds de líquido no rack. A colaboração da Vertiv com parceiros da indústria em projetos, como o Project Deschutes CDU da Google, demonstra nossa expertise em sistemas de resfriamento líquido, oferecendo padrões abertos para designers de instalações de data center e permitindo uma adoção mais ampla do resfriamento líquido, equilibrando performance, confiabilidade e eficiência energética.

Ícone 4

Experiência e suporte globais comprovados

A Vertiv dá suporte a algumas das maiores operações de data center e cloud computing do mundo, oferecendo qualidade e serviços consistentes em mais de 130 países. Nossa presença global de fabricação e serviços assegura uma entrega confiável, disponibilidade de peças sobressalentes e suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. As equipes de gestão de projetos da Vertiv lidam com todas as etapas, desde o design e a construção até a implementação e manutenção, permitindo que a implementação do OCP seja tranquila, padronizada e tenha suporte onde quer que você opere.

Onde a inovação do OCP encontra as soluções de engenharia Vertiv

Projetadas para infraestrutura de IA compatíveis com OCP

Abertas, escaláveis e eficientes.

As soluções de rack OCP ORv3 da Vertiv entregam arquiteturas padronizadas de energia e resfriamento de alta eficiência que aceleram a implementação e simplificam a integração em ambientes de computação aberta.

Ideal para: cargas de trabalho de cloud computing, de enterprise e de colocation criadas com base nos padrões do OCP.

Vertiv e NVIDIA: Arquitetura de referência pronta para IA

Feita com propósito para a computação acelerada.

Nossa plataforma de rack MGX dá suporte aos servidores NVIDIA NVL72 e RTX com resfriamento líquido integrado, distribuição de energia CC e design de alta densidade, possibilitando performance, confiabilidade e implementação rápida para clusters de IA e HPC.

Ideal para: NVIDIA GBx00 SuperPODs, treinamento de IA e cargas de trabalho de inferência.

Energia, resfriamento e serviços completos para IA

Faça o retrofit da infraestrutura legada com sistemas prontos para IA.

Os projetos de retrofit do Vertiv 360AI incluem um portfólio abrangente de soluções de infraestrutura de TI prontas para modernização, incluindo racks, energia, resfriamento e serviços, projetados para ajudar os data centers a integrar com perfeição a computação de IA de alta densidade. Sua resposta para a transição fácil para a infraestrutura pronta para IA.

Ideal para: Financeiras/Seguradoras, Setor de Saúde, Indústria e Fabricação, Governo, Ensino Superior, Data Centers de Colocation

Maximizando o espaço de produção com componentes do OCP

Imagem dos racks do OCP

Racks do OCP

Os racks MGX e ORV3 são plataformas escaláveis de alta densidade projetadas para cargas de trabalho de IA modernas e ambientes de computação aberta.

Imagem do Vertiv™ PowerDirect In-Rack, Sistema de DC Power de 33 kW e 50 VCC

Vertiv™ PowerDirect In-Rack, Sistema de DC Power de 33 kW e 50 VCC

Um sistema de DC Power escalável, de alta densidade, projetado para data centers modernos e ambientes ORV3 de computação aberta.

Saiba mais

Imagem do Vertiv. CoolChip CDU 121

Vertiv™ CoolChip CDU 121

É uma unidade de distribuição de líquido localizada no rack projetada para dar suporte a aplicações de resfriamento direto ao chip em rack único.

Saiba mais

Vertiv CoolChip CDU - Imagem do Projeto Deschutes5

Vertiv CoolChip CDU - Projeto Deschutes 5

A Vertiv™ CoolChip CDU para padrões abertos foi desenvolvida de acordo com a especificação do OCP de 5a geração do Project Deschutes da Google, entregando capacidade de resfriamento de até 2 MW e habilitando a computação de alta densidade por meio de opções de implementação flexíveis.

Saiba mais

Evento

OCP 2026 Global Summit

San Jose, Califórnia
12 a 15 de outubro de 2026

Saiba mais

Referências

A Vertiv tem sido uma voz poderosa no Open Compute Project, contribuindo para o desenvolvimento de produtos, servindo em vários comitês do OCP, tendo a coautoria de vários artigos e apresentando vários tópicos em eventos do Open Compute.

Entre em contato com um representante da Vertiv

Preencha este formulário e um representante da Vertiv entrará em contato com você o mais rápido possível.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma