Vertiv™ CoolChip CDU 70
O Vertiv™ CoolChip CDU 70 foi projetado para remover barreiras ao resfriamento líquido em um ambiente refrigerado a ar. É um trocador de calor líquido-ar para aplicações de resfriamento direto ao chip que oferece implantação fácil e econômica em qualquer data center. O Vertiv™ CoolChip CDU 70 opera sem água gelada das instalações. Ele fornece uma rede secundária isolada de fluido, permitindo que você aproveite os benefícios dos servidores refrigerados a líquido para suportar de forma mais eficiente densidades mais altas de rack sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Vertiv™ CoolChip CDU 70
O Vertiv™ CoolChip CDU 70 foi projetado para remover barreiras ao resfriamento líquido em um ambiente refrigerado a ar. É um trocador de calor líquido-ar para aplicações de resfriamento direto ao chip que oferece implantação fácil e econômica em qualquer data center. O Vertiv™ CoolChip CDU 70 opera sem água gelada das instalações. Ele fornece uma rede secundária isolada de fluido, permitindo que você aproveite os benefícios dos servidores refrigerados a líquido para suportar de forma mais eficiente densidades mais altas de rack sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura.
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Vantagens
- MAIOR EFICIÊNCIA E MAIOR CONFIABILIDADE: Obtenha maior eficiência e tenha redundância para ambientes de alta densidade.
- PROTEÇÃO DA REDE SECUNDÁRIA: Rígida conformidade com as normativas de materiais molhados.
- IMPLEMENTAÇÃO FÁCIL: Projetada para oferecer uma implementação simplificada e rápida.
- DESIGN FLEXÍVEL: Acomoda qualquer design de instalação e possui diversas configurações de resfriamento.
- RECURSOS INTEGRADOS: Controlador integrado permite uma fácil implementação e é compatível com detecção de vazamentos.
- SUPORTE IMEDIATO: Suporte de serviços líder no segmento, com instalação local e manutenções simples de serem agendadas.
Recursos
- TAMANHO COMPACTO: Possibilita implementações na fila de racks.
- FILTRO INTEGRADO DE 50 MICRONS: Mantém o fornecimento de líquido livre de contaminantes para maior proteção e desempenho dos servidores.
- CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA: Elimina choques térmicos na CPU e GPUs do servidor.
- MONITORAMENTO DE VAZÃO INTELIGENTE COM ALARMES: Mantém o desempenho e eficiência do sistema de TI.
- PONTOS DE ENCHIMENTO E DRENAGEM EM LOCAIS FACILMENTE ACESSÍVEIS: Otimizando e simplificando a manutenção.
- PROJETO EM AÇO INOXIDÁVEL E ACOPLAMENTOS SANITÁRIOS: Assegurando a integridade do circuito secundário.
Especificações
Faça uma transição harmoniosa para a tecnologia de resfriamento líquido altamente eficiente com a Vertiv™ CoolChip CDU (a última geração da família Vertiv™ Liebert® XDU). De ambientes de hyperscale e colocation a aplicações de edge computing, a Vertiv CoolChip CDU oferece implementações flexíveis para trocadores de calor de porta traseira ou resfriamento líquido por contato direto. Ela oferece as opções de colocação no rack, no final da fila ou no perímetro. Distribui líquido com facilidade para gerenciar com eficiência as implementações com alta densidade de potência; com troca de calor de líquido-líquido para até 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1350 kW e troca de calor de líquido-ar para até 70 kW. Com um controle de temperatura preciso, essa unidade pode eliminar os choques térmicos. Tenha operações confiáveis com suas bombas redundantes e alimentação dual de energia e obtenha tranquilidade adicional através da comunicação e monitoramento remotos.
- Technical Specifications
- Capacidade Nominal Sensível Líquida kBtuh[kW]*
- 70,0 kW, com ATD (temperatura de aproximação) de 11 ºC
- Fluxo de Ar Nominal para Data Center (CFM, m3/h)
- 10.100 m³/h (5.945 CFM)
- Controle e Monitoramento
- Display com tela touchscreen, comunicação via Modbus RTU (RS485) e TCP/IP
- Certificados de Aprovação
- CE, cULus, RoHS
- Principais componentes
- Projeto com bombas redundantes, bomba com controle de velocidade variável e ventiladores EC
- Physical Characteristics
- Altura (pol/mm)
- 91 in
- Altura (pol/mm)
- 2300mm
- Largura (pol/mm)
- 24 in
- Largura (pol/mm)
- 600 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 48 in
- Profundidade (pol/mm)
- 1200 mm
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.