The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Vertiv™ CoolChip CDU 1350

Vertiv™ CoolChip CDU 1350 is designed to support liquid cooling within high-density environments. It is suitable for chip and rear door cooling applications. It offers easy, cost-effective deployment in any data center. It uses a liquid-to-liquid heat exchange method to efficiently support higher rack densities while maintaining optimal system conditions.

Obter Brochura
Principais benefícios
  • FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Have versatile deployments through multiple system architectures and designs.
  • HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high- density racks.
  • REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high-density cooling capacity.
  • PEACE OF MIND: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
  • RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment with in-row or perimeter placement.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista

Vantagens

  • HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments.
  • PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility.
  • EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment.
  • FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations.
  • PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection.
  • READY SUPPORT: Access service support with local installation and same-day maintenance support.

Recursos

  • COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help Secondary Fluid Network integrity.

Faça uma transição harmoniosa para a tecnologia de resfriamento líquido altamente eficiente com a Vertiv™ CoolChip CDU (a última geração da família Vertiv™ Liebert® XDU). De ambientes de hyperscale e colocation a aplicações de edge computing, a Vertiv CoolChip CDU oferece implementações flexíveis para trocadores de calor de porta traseira ou resfriamento líquido por contato direto. Ela oferece as opções de colocação no rack, no final da fila ou no perímetro. Distribui líquido com facilidade para gerenciar com eficiência as implementações com alta densidade de potência; com troca de calor de líquido-líquido para até 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1350 kW e troca de calor de líquido-ar para até 70 kW. Com um controle de temperatura preciso, essa unidade pode eliminar os choques térmicos. Tenha operações confiáveis com suas bombas redundantes e alimentação dual de energia e obtenha tranquilidade adicional através da comunicação e monitoramento remotos.

Vertiv™ CoolChip CDU 1350
Technical Specifications
Tensão de Entrada (V/Fase/Frequência Hz)
480 V, 3PH, 60Hz
Controle e Monitoramento
Color touch screen display
Certificados de Aprovação
CE, cULus, RoHS
Principais componentes
Redundant pump design with variable-speed pump controls
Physical Characteristics
Altura (pol/mm)
83.5 in
Altura (pol/mm)
2122 mm
Largura (pol/mm)
35.4 in
Largura (pol/mm)
900 mm
Profundidade (pol/mm)
48.9 in
Profundidade (pol/mm)
1243 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma