The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert DSE Packaged Freecooling System, 60kW, Perimeter

Reduce costs and increase economization hours with the highly efficient Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution. The Liebert DSE is the world’s most widely deployed pumped refrigerant economization system for data centers, with over 6,000 installations.

Obter Brochura
Warranty: Garantia limitada de um ano contra defeitos de material e mão de obra

Vantagens

Altamente Flexível: O sistema está disponível em uma única unidade para localização perimetral, integrando todos os principais componentes de refrigeração para uma implementação mais rápida. Sua plataforma de refrigerante bombeado separa o ar externo do ar do data center para eliminar a contaminação cruzada e a transferência de umidade.
Controles Rigorosamente Ajustados. Os controles do sistema Liebert iCOM - líder na indústria, capturam cada hora disponível de economização, com transições automáticas suaves. Rotinas de proteção avançada mantém o sistema operando com segurança dentro dos limiares. Modos de trabalho em equipe (teamwork) de múltiplas unidades e automáticos harmonizam o gerenciamento térmico em todo o data center. Rotinas de otimização reduzem o uso de energia. Protocolos integrados tornam fácil a integração com sistemas de gestão predial.
Vazamento Mínimo de Ar. A solução opera com menos de 0,5% de vazamento sob pressão normal de operação, sem deslocamento volumétrico normalmente associado com trocadores de calor rotativos (rodas térmicas).
Fácil Manutenção: O Liebert DSE tem menos peças móveis do que outros sistemas de economização, reduzindo a probabilidade de falha de um componente e consequente manutenção. Os componentes do EconoPhase e da condensadora podem ter a manutenção feita pelo final da unidade e os componentes do evaporador podem ter a manutenção feita através da entrada lateral, permitindo que as unidades sejam colocadas próximas umas das outras.

Recursos

Alta Eficiência Energética
Bombas de economização por refrigerante substituem os compressores durante as horas mais frias, usando um décimo da energia
PUE operacional abaixo de 1,2 Extremamente eficiente em condições de cargas parciais ou baixas
Os avançados controles Liebert iCOM otimizam a operação dos componentes individualmente para ter uma eficiência ainda maior 
Mesmo no modo de operação que usa somente o compressor, a unidade é mais eficiente do que os trocadores de calor rotativos (rodas térmicas) e outros sistemas DX (de expansão direta)
 
Monitoramento e controle otimizado integrados 
Algoritmos avançados e rotinas de proteção mantêm as unidades operando dentro de limiares seguros
Transições para o economizador suaves e automáticas
O modo de trabalho em equipe (teamwork) de múltiplas unidades elimina as disputas entre unidades e aumenta e eficiência
Configurações de lead/lag (avanço/retardo) permite a rápida inicialização da unidade em standby
Protocolos integrados simplificam a integração com os sistemas de gestão predial
 
Manutenção Fácil e Reduzida  
Os componentes do EconoPhase e da condensadora podem ter a manutenção realizada pelo final da unidade, e os componentes do evaporador podem ser acessados pela entrada lateral, permitindo que as unidades sejam colocadas próximas umas das outras.
As bombas de economização Liebert praticamente não necessitam manutenção
Sem dampers para fazer manutenção nem filtros de ar externos para trocar
Apenas a manutenção padrão de DX é necessária; não é preciso nenhuma manutenção extra  
 
Menos Vazamento de Ar 
Vazamento de ar menor do que 0,5%, reduzindo a necessidade de capacidade extra para ar de reposição
Sem deslocamento volumétrico
 
Se Encaixa Facilmente no Prédio
Configuração perimetral

 

A Solução Empacotada Externa Liebert DSE proporciona a máxima economização sem água, com alta eficiência, a máxima confiabilidade, baixa potência de pico, pouca manutenção e rápida escalabilidade - tudo em um pacote que ocupa pouco espaço. Seu economizador por refrigerante bombeado captura a maior quantidade de horas de economização dentro da maior amplitude de temperaturas em comparação com modelos similares. O pacote integra todos os componentes do sistema de refrigeração com um footprint pequeno. Ele é enviado como uma unidade única, pré-carregada e testada na fábrica, para que a implementação seja rápida e fácil.

Liebert DSE Packaged Freecooling System, 60kW, Perimeter
Product Specifications
Nominal Airflow Data Center Air (CFM, m3/h)
7,200 CFM, 12,233 CMH

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma