The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter

The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Transporte
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás

Vantagens

Recursos

Multi-User Access - Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connecteQd servers and equipment, allowing for multi-user access at any time.
Scalable, Expandable Architecture -Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to im​plement.
Intuitive Administration - Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB - Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.​ 

Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Input Ports
USB-B x 1
Output Ports
Speaker & Mic
Video Connection
1 x VGA
Video Resolution
1920x1200
MODO GRÁFICO
Internal Modem
No
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100-240V 50/60 Hz
INTERFACES/PORTAS
Network Interface(s)
1 x RJ45
USB ports
1 x USB Type B
USB Hub Support
USB 2.0 with Class Control
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de Operação
0 to 45ºC / 32 to 113ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
1.4 lbs
Peso (lbs / kgs)
0.64 kgs
Altura (pol/mm)
1.21 in
Altura (pol/mm)
30.73 mm
Largura (pol/mm)
4.75 in
Largura (pol/mm)
120.65 mm
Profundidade (pol/mm)
6.20 in
Profundidade (pol/mm)
157.48 mm
DIVERSOS
Agency Approvals
CE, FCC, UL

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma