The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Avocent SV 340 KVM Switch

The Avocent SV340 desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte

Vantagens

Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance 
 

Recursos

Advanced video support including DVI-I, HDMI, DP, and support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another.
Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Multiple USB ports provide easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices.
Mobile high-definition link allows media contained on mobile devices to be viewed on connected HDMI monitors.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system. 

Avocent SV 340 KVM Switch
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Video Connection
2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
Video Resolution
UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
INTERFACES/PORTAS
USB ports
3
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de Operação
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
3.7 lbs
Peso (lbs / kgs)
1.85 kgs
Altura (pol/mm)
2.2 in
Altura (pol/mm)
56 mm
Largura (pol/mm)
13.7 in
Largura (pol/mm)
342 mm
Profundidade (pol/mm)
5 in
Profundidade (pol/mm)
125 mm
DIVERSOS
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma