The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Rack Extreme

O Vertiv™ Rack Extreme entrega uma performance inigualável para ambientes de TI de alta densidade e industriais. Ele dá suporte às necessidades da infraestrutura que evolui através de sua capacidade de peso dinâmico e estático de 2045 kg, suportando equipamentos mais altos e mais profundos montados no rack. Ainda para dar suporte às necessidades da infraestrutura que evolui, ele também oferece fluxo de ar configurável, gerenciamento de cabos e opções de alimentação de energia. Com diversos tamanhos, acessórios e opções de montagem, o Vertiv™ Rack Extreme atende aos requisitos de durabilidade e adaptabilidade da operação de modernos data centers.

Obter Brochura
Principais benefícios
  • PREPARADO PARA APLICAÇÕES DE ALTA CAPACIDADE: Entrega uma plataforma de última geração feita para lidar com cargas de maior peso e necessidades crescentes de potência.
  • IMPLANTAÇÃO RÁPIDA: Ele vem completa e totalmente montado, possibilitando a instalação imediata, minimizando o tempo de configuração e acelerando as operações.
  • OPÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO CUSTOMIZÁVEL: Com diversos tamanhos padrão e com ótima integração aos acessórios, permitindo que você customize o gabinete de rack para os seus requisitos específicos.
  • CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL: Seus recursos integrados otimizam o gerenciamento de energia, dos cabos e do fluxo de ar enquanto seus acessórios opcionais aumentam a capacidade e a performance para atender às demandas de alta densidade.
  • INSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO FÁCEIS: Ele proporciona centenas de pontos de montagem por todo o gabinete de forma que você possa instalar equipamentos, reposicionar componentes e acrescentar acessórios conforme suas necessidades evoluem.

Especificações por modelo
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  

Vantagens

  • RESISTÊNCIA SUPERIOR: Sua estrutura totalmente soldada e trilhos de montagem de 2,5 mm suportam até 2045 kg de carga estática e dinâmica, apresentando uma performance e durabilidade excepcionais em ambientes de alta densidade.
  • MELHOR CAPACIDADE ESTRUTURAL: Acomoda equipamentos montados no rack com maior peso estático e dinâmico, mais altos e com maior profundidade.
  • FLUXO DE AR E CABEAMENTO EFICIENTES: Seus recursos integrados e acessórios opcionais otimizam o fluxo de ar e o gerenciamento de cabos em ambientes de alta densidade.
  • TRANPORTE E IMPLANTAÇÃO CONFIÁVEIS: Ele usa soluções de transporte inovadoras, incluindo pallets antichoque e rampas multiuso para proteger o equipamento e possibilitar a implantação global eficiente.

Recursos

  • DESIGN DA PORTA EM MALHA DE HEXAEDROS (HEX-MESH): Possibilita o resfriamento e a performance eficiente dos equipamentos dentro do gabinete e em todo o data center.
  • CALHA NO TOPO DO GABINETE (TCT, TOP CABLE TROUGH): Oferece uma trajetória opcional aérea que mantém os cabos organizados e acessíveis, otimizando o fluxo de ar e simplificando a manutenção.
  • PAINEL SUPERIOR DE ACESSO AOS CABOS: Oferece acesso horizontal ou vertical através de abertura com passa-cabos de escova, mantendo os cabos organizados e reduzindo a desordem.
  • TRILHOS AJUSTÁVEIS: Ele usa trilhos com profundidade ajustável com FMP, slots tipo T e padrões de furo quadrado para melhorar a flexibilidade para acessórios do tipo D-ring.
  • BARRAMENTOS DE CANTO PARA UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDU): Inclui dois barramentos de cabos de PDU por gabinete, tornando as conexões elétricas mais fáceis de acessar e gerenciar.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma