The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

EPC Série 4860

O EPC Série 4860 é uma solução de invólucro pequeno e compacto para alojar uma unidade de distribuição de energia, controlador, retificador, ventilador de refrigeração, aquecedor (aplicável apenas ao ECP4860/1800-FB31/FB-32) e espaço reservado para acomodar equipamentos do usuário. O espaço reservado no gabinete pode ser ocupado por bateria de chumbo-ácido ou equipamento padrão de 19 polegadas.

Vantagens

Organização global da Vertiv com todas as suas competências garante uma coordenação tranquila do projeto
Amplitude de produtos e portfólio da Vertiv baseado em plataforma garantem toda a flexibilidade necessária
Montagem e testes em fábrica, na rede global de plantas da Vertiv, protegem tanto a qualidade como a entrega dentro do prazo
Amplos recursos e presença local da Vertiv existentes para dar suporte aos produtos, hoje e no futuro

Recursos

Design com alto grau de proteção, IP55, oferece um caminho rápido e conveniente para um ambiente protegido com controle de climatização, para os eletrônicos vitais em ambientes externos severos
Estrutura compacta e total acesso frontal para instalação e manutenção fáceis e flexíveis
Integrado com o retificador de alta eficiência eSure™, o qual dá suporte a economia de energia através do módulo 'dormir' patenteado e tecnologia de controle de temperatura
Design de refrigeração: design de ventilação de calor patenteado, satisfaz eficientemente a dissipação de calor do equipamento e as demandas ambientais
Integra diferentes interfaces de comunicação, incluindo TCP/IP, RS232, RS485, etc. e efetua monitoramento remoto
É compatível com diversos tipos de instalação, como montagem em parede, poste e piso

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma