The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ SmartRow™ 2 - Solução Integrada de Data Center para Edge (30-40kW)

O Vertiv™ SmartRow™ 2 é uma solução de data center para edge completamente inteligente, integrada e convergente. Ele é pré-engenheirado para uma experiência de implementação mais confiável, conveniente, rápida e eficiente. Com alimentação de energia trifásica integrada e compatibilidade com racks de 800 mm de largura, o novo Vertiv™ SmartRow™ 2 é feito para velocidade - possibilitando a instalação e o comissionamento em apenas 5 dias. Você não precisa levar meses no projeto, implementação ou retrofit do seu espaço para uma nova solução de data center para edge.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
  • ACELERA A IMPLEMENTAÇÃO DE EDGE COMPUTING: Esta solução pronta para implementação reduz o tempo gasto no planejamento, design e preparação do site aumentando a velocidade de implementação em até 80%*.
  • CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO MAIS BAIXOS: Pré-engenheirada pela Vertiv, esta solução reduz os custos com planejamento e mão de obra em até 30%*.
  • CUSTOS DE RESFRIAMENTO MAIS BAIXOS: A unidade de resfriamento conta com modulação de capacidade, o que ajuda a reduzir os ciclos do compressor e o desgaste dos componentes.
  • REDUZ AS EMISSÕES DE CO2: Ajuda a economizar energia, reduz a pegada de carbono e diminui as emissões de carbono em 20%*.
  • CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL DOS SISTEMAS: Com arquitetura modular escalável, capacidade de resfriamento ajustável e design neutro em relação à sala, este sistema pode ser colocado praticamente em qualquer lugar.
  • SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS OPCIONAL: Obtenha custos de implementação mais acessíveis para o data center em comparação com uma abordagem convencional, com economia vinda da supressão de incêndio integrada.
  • ** Os valores são estimados com base em análises e estudos de engenharia internos da Vertiv. Os tempos, custos e economias reais na implementação podem variar dependendo do escopo, especificações, localização geográfica, etc.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Garantia: Garantia limitada de 1 ano sobre toda a linha de produtos Vertiv™ SmartRow™ 2.

Vantagens

  • ARQUITETURA DE RESFRIAMENTO EFICIENTE: O fluxo de ar confinado proporciona maior eficiência do resfriamento e ajuda a manter o controle preciso sobre o ambiente.
  • MODULAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: Ela se iguala à demanda por resfriamento, reduz a ciclagem do compressor e minimiza o desgaste dos componentes.
  • IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE: Soluções padronizadas, pré-projetadas e pré-engenheiradas ajudam a reduzir os custos de implementação. A montagem, o start-up e o comissionamento levam apenas de três a cinco dias.
  • GERENCIAMENTO CENTRALIZADO: Ele pode ter acesso local e remoto. Reúne informações do sistema a qualquer momento e em qualquer lugar através de app móvel compatível. Ele ajuda você a se manter atualizado sobre os eventos, a saúde e os relatórios de status do sistema.
  • ACESSIBILIDADE SEGURA: Proporciona acesso seguro e protege os equipamentos contra entrada não autorizada no site ou remota. Oferece segurança contra fogo adicional para proteger os equipamentos críticos e sistema de vigilância adicional para maior tranquilidade.

Recursos

  • RACK COM CONFINAMENTO TOTAL: Ele tem um design completamente fechado de confinamento de corredor frio e corredor quente, com diversos pontos de medição da temperatura e da umidade.
  • IMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA: Ele é projetado com uma arquitetura escalável para crescer junto com o seu negócio e entregar infraestrutura on demand para expansões futuras.
  • MONITORAMENTO INTELIGENTE: Possui acesso local e remoto através de uma tela touch de 9 polegadas, interface web e app móvel, viabilizando o controle e o monitoramento em tempo real.
  • SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE: Inclui iluminação inteligente para indicação da saúde, é compatível com notificação de alarmes via e-mail e SMS e permite downloads dos registros (logs) de atividade e de alarme para emissão de relatórios.
  • SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS INTEGRADA OPCIONAL: Módulos opcionais incluem supressão de incêndios e sistemas de vigilância para maior proteção e monitoramento.
  • OPÇÃO PARA INCLUIR RACK COM 800 mm de LARGURA: Este rack é ideal para alta densidade de cabos ou equipamentos mais largos.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Part Number Capacidade Máxima de Potência (kW) Racks de TI Tipo de Rack (U x mm x mm) Capacidade por Rack (kW) Unidades de Resfriamento Tipo de PDU Quantidade de PDUs Tipo de Distribuição Comprimento (mm)

SR2N03030NAB1

30

3

42Ux600x1400

10

1

35 A

3

40kW PMC

2700

SR2N03030PAB1

30

3

42Ux600x1400

10

1

35 A

6

40kW PMC

2700

SR2N03030FAB1

30

3

42Ux600x1400

10

2

35 A

6

40kW PMC

3000

SR2N04030NAB1

30

4

42Ux600x1400

7.5

1

30 A

4

40kW PMC

3300

SR2N04030PAB1

30

4

42Ux600x1400

7.5

1

30 A

8

40kW PMC

3300

SR2N04030FAB1

30

4

42Ux600x1400

7.5

2

30 A

8

40kW PMC

3600

SR2N05030NAB1

30

5

42Ux600x1400

6

1

30 A

5

40kW PMC

3900

SR2N05030PAB1

30

5

42Ux600x1400

6

1

30 A

10

40kW PMC

3900

SR2N05030FAB1

30

5

42Ux600x1400

6

2

30 A

10

40kW PMC

4200

SR2N04040NAB1

40

4

42Ux600x1400

10

2

35 A

4

40kW PMC

3600

SR2N04040PAB1

40

4

42Ux600x1400

10

2

35 A

8

40kW PMC

3600

SR2N04040FAB1

40

4

42Ux600x1400

10

3

35 A

8

40kW PMC

3900

SR2N05040NAB1

40

5

42Ux600x1400

8

2

30 A

5

40kW PMC

4200

SR2N05040PAB1

40

5

42Ux600x1400

8

2

30 A

10

40kW PMC

4200

SR2N05040FAB1

40

5

42Ux600x1400

8

3

30 A

10

40kW PMC

4500

SR2N06040NAB1

40

6

42Ux600x1400

6.6

2

30 A

6

40kW PMC

4800

SR2N06040PAB1

40

6

42Ux600x1400

6.6

2

30 A

12

40kW PMC

4800

SR2N06040FAB1

40

6

42Ux600x1400

6.6

3

30 A

12

40kW PMC

5100

SR2N07040NAB1

40

7

42Ux600x1400

5.7

2

30 A

7

40kW PMC

5400

SR2N07040PAB1

40

7

42Ux600x1400

5.7

2

30 A

14

40kW PMC

5400

SR2N07040FAB1

40

7

42Ux600x1400

5.7

3

30 A

14

40kW PMC

5700

SR2N08040NAB1

40

8

42Ux600x1400

5

2

30 A

8

40kW PMC

6000

SR2N08040PAB1

40

8

42Ux600x1400

5

2

30 A

16

40kW PMC

6000

SR2N08040FAB1

40

8

42Ux600x1400

5

3

30 A

16

40kW PMC

6300

* A tabela acima mostra dados apenas para soluções SR2 sem supressão de incêndios.
* Último dígito do part number; 1 sem supressão de incêndios, 2 com supressão de incêndios integrada
*O SmartRow 2 pode acomodar até dois (2) gabinetes com 800 mm de largura para qualquer dada configuração

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma