The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert EPK

A série Vertiv™ Liebert® EPK de painéis de distribuição de baixa tensão é adequada para sistemas de distribuição de 400 VCA com corrente nominal de até 6300 A, ela é baseada no profundo entendimento dos clientes sobre aplicações de distribuição, e proporciona aos clientes com aplicações críticas uma solução de distribuição de energia de alta confiabilidade, que pode ser usada não apenas em data centers, mas também nos setores financeiro, químico, industrial e de mineração.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Petróleo e gás
  • Telecomunicação
  • Transporte

Vertiv™ Liebert® EPK, Sistema de distribuição de energia de baixa tensão

Vantagens

  • Maior confiabilidade
  • Mais flexibilidade
  • Mais inteligência
  • Manutenção facil

Recursos

  • Alimentadores padrão e modulares, conexão e desconexão à quente, monitoramento de parâmetros e funções de comunicação
  • Os vários tipos do alimentador (fixo, fixo separado e extraível) permitem a customização do tamanho do gabinete
  • As gavetas são separadas e trabalham de forma independente
  • Unidades de bypass de manutenção patenteadas opcionais para oferecer a continuidade da alimentação para as cargas críticas
  • Manutenção on-line do circuito auxiliar para proporcionar a continuidade da alimentação para as cargas críticas
  • Substituição on-line da unidade extraível de diferentes módulos, proporcionando uma solução de expansão de capacidade mais econômica e mais confiável
  • Design humanizado das conexões mecânicas, tornando a operação e a manutenção mais flexível
  • Monitoramento inteligente dos parâmetros elétricos e funções de comunicação são centralizadas

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma