The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Vertiv™ PowerDirect 3000, 33 kW Power Shelf para as plataformas NVIDIA GB200 e NVIDIA GB300

Os sistemas de energia Vertiv™ PowerDirect 3000 de 50 VCC e 33 kW para as plataformas NVIDIA GB200 e NVIDIA GB300 NVL72 fornecem energia densa e eficiente para racks NVIDIA MGX preparados para IA. Eles possibilitam uma integração eficiente, com cada prateleira de 33 kW apresentando seis PSUs de 5,5 kW com troca a quente e um Controlador do Gerenciamento de Energia (PMC) inteligente. Eles também dão suporte à plataforma NVIDIA GB300 NVL72 com capacitância embutida para o tratamento otimizado do pulso da GPU. Com operação em paralelo de diversas prateleiras, implantação rápida e compatibilidade com telemetria avançada, eles entregam distribuição de energia escalável e que otimiza o espaço.

Get Data Sheet Obter Manual
Principais benefícios
  • ALTA EFICIÊNCIA NA CONVERSÃO: Proporciona conversão de energia CC eficiente para implantações no nível do rack, maximizando a economia de energia e alimentando as demandas de ambas as plataformas NVIDIA GB200 & NVIDIA GB300 NVL72.
  • IMPLATAÇÃO ACELERADA DOS RACKS DE IA: Respalda implantações de infraestrutura para IA e hyperscales mais rápidas e mais eficientes em relação aos custos.
  • ALTA DENSIDADE DE POTÊNCIA: Entrega até 33 kW por prateleira em um fator de forma compacto de 19 polegadas, dentro do rack, habilitando mais potência em menos espaço para dar suporte a implantações de alta performance com limitações de espaço.
  • PRONTA PARA IMPLANTAÇÃO GLOBAL: Pronta para rollout em múltiplas regiões, com as redes da Vertiv de fabricação, suporte e serviços para infraestrutura de data centers abrangentes e locais.
  • INTEGRAÇÃO DOS ROADMAPS DE DC POWER E 800 VCC: Alinham-se com o roadmap da Vertiv para dar suporte a data centers escaláveis e preparados para IA, com produtos e serviços para gerenciamento térmico e distribuição de energia.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Telecomunicação
Garantia: This product is backed by Vertiv's standard warranty.

Vantagens

  • ALTA COMPATIBILDIADE DA CARGA DINÂMICA: Sua arquitetura de conversão de energia se adapta rapidamente aos deslocamentos de carga nas cargas de trabalho de IA impulsionadas por GPU, oferecendo uma performance estável e eficiência operacional.
  • COMPATÍVEL COM NVIDIA GB200/GB300 NVL72: Ela é qualificada para atender aos requisitos de energia de referência da NVIDIA GB200 e da NVIDIA GB300 NVL72, possibilitando a operação de alta capacidade e uma implementação impecável para a última geração de IA.
  • FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA CONFIÁVEL: Ela proporciona a entrega confiável de alimentação de energia para dar suporte à operação contínua e manter a performance em ambientes de alta densidade.
  • ESTRATÉGIA DE ESCALADA CONSISTENTE: Ela se alinha com os envelopes de alimentação de energia no rack da NVIDIA GB200 & da NVIDIA GB300 NVL72 para simplificar as expansões e manter a escalabilidade consistente entre os racks otimizados para IA.

Recursos

  • POWER SHELF (Prateleira de Energia) VERSÁTIL DE 19 POLEGADAS: Seu tamanho padrão de 19 polegadas é feito para dar suporte aos racks NVIDIA MGX para uso tanto em soluções da Vertiv como de terceiros, sendo compatível com a integração de arquiteturas de barramentos blindados e de resfriamento líquido.
  • DESIGN DE RACK COMPACTO E DE ALTA DENSIDADE: Maximiza a computação por rack ao entregar a energia necessária em menos espaço, reduzindo o uso de materiais e minimizando a expansão da infraestrutura.
  • ARQUITETURA DE PRATELEIRAS MODULARES: Possibilita a configuração e o aumento de power shelves com facilidade, de forma a atender às crescentes necessidades de energia do rack para maior flexibilidade, melhor planejamento da capacidade e crescimento com ótima relação custo-benefício.
  • RECURSOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO: Sua proteção elétrica integrada e seu sequenciamento controlado da energia aprimoram a segurança do equipamento e se alinham com os padrões de segurança para data centers.
  • MONITORAMENTO E INTEGRAÇÃO ALINHADOS À APLICAÇÃO: Melhora a compatibilidade com ambientes de controle de racks de IA para a coordenação mais tranquila e mais eficiente do sistema.

Os sistemas de energia Vertiv™ PowerDirect 3000 de 50 VCC e 33 kW para as plataformas NVIDIA GB200 e NVIDIA GB300 NVL72 proporcionam energia densa e eficiente para racks NVIDIA MGX preparados para IA. Eles possibilitam a integração eficiente, com cada prateleira de 33 kW tendo seis PSUs de 5,5 kW com troca a quente e um Controlador de Gerenciamento de Energia (PMC) inteligente. Eles também dão suporte à plataforma NVIDIA GB300 NVL72 com capacitância embutida para o tratamento otimizado do pulso da GPU. Com operação em paralelo de diversas prateleiras, implantação rápida e compatibilidade com telemetria avançada, eles entregam distribuição de energia escalável e que otimiza o espaço.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma