The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Mantenha-se Conectado

Determine os equipamentos que precisam de backup por baterias

Recomendamos que você comece com o modem e o roteador, pois eles fornecem a conexão de internet essencial de que todos os outros dispositivos precisam para funcionar. Em seguida, adicione computadores, dispositivos domésticos inteligentes, consoles de jogo e sistemas de entretenimento.

Considere onde o equipamento está localizado

Os equipamentos estão em um local próximo o suficiente para serem conectados a um só UPS? Os equipamentos estão em vários locais, exigindo vários UPSs? Você tem, em sua casa, um gabinete de rede dedicado onde pode instalar um UPS com montagem em rack?

Determine o tamanho do UPS de que precisará para proteger cada local

O tamanho do UPS é determinado pelo consumo de energia dos equipamentos conectados e por quanto tempo você precisa que os equipamentos funcionem com a alimentação por bateria.

Use nosso seletor de UPS

Calcule o consumo de energia

A capacidade de saída de um sistema UPS (fonte de alimentação de energia ininterrupta) é a potência máxima que ele pode fornecer no modo de bateria para manter a alimentação dos equipamentos conectados. Normalmente ela é medida em volt-amperes (VA). A capacidade do UPS deve ser pelo menos tão grande quanto a energia total exigida pelos equipamentos conectados, ou ele sofrerá uma sobrecarga e não poderá dar suporte aos equipamentos durante uma falta de energia elétrica.

Para estimar os requisitos da capacidade de potência, some a potência dos dispositivos que você planeja conectar ao UPS. Consulte a placa de identificação ou a documentação do fabricante de cada dispositivo para encontrar sua potência em watts.

Se a saída estiver em amperes, multiplique pela tensão nominal de CA para estimar a potência em watts. Os sistemas UPS projetados para uso doméstico e em escritórios estão na faixa de 300 a 1500 VA, o que permite que se conectem a tomadas domésticas padrão. Isso também é uma função do tipo e da quantidade de equipamentos que provavelmente serão conectados. Por exemplo, um computador de mesa eficiente energeticamente pode precisar de apenas 60 watts.

Pontos-chave: Para deixar uma margem de erro e uma margem para demandas de flutuantes de energia durante a operação, selecione um UPS com uma capacidade de saída (VA) 20% maior do que a necessidade de potência estimada de seus equipamentos conectados. Pense também se deseja deixar espaço para expansão futura.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma