O UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+ lida com todas as categorias de anomalias da energia e proporciona operação inteligente e econômica
São Paulo, Brasil [Junho 30, 2021] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, lançou no mercado brasileiro a fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® GXT RT+ que pode ser montada em rack ou torre. O UPS compacto é potente, inteligente, eficiente e confiável, ideal para a proteção de equipamentos de alto desempenho em setores como governo, bancos, telecomunicações, saúde, transportes e segurança, entre outros.
O Liebert GXT RT+ é um UPS de dupla conversão on-line com o maior fator de potência de saída (0,9) na sua categoria e uma eficiência de até 95%. Ele é oferecido em 8 modelos tendo 4 capacidades – 1kVA, 1,5kVA, 2kVA e 3kVA, que podem ser em 127V (a ser lançado posteriormente esse ano) ou em 220V (disponível agora). Esse UPS com ótimo custo-benefício opera com uma ampla faixa de tensões de entrada (60 a 150VAC para os modelos de 127V e 120 a 300VAC), o que ajuda a preservar a vida da bateria.
A Vertiv continua a entregar soluções simples e práticas, que economizam energia e podem ser usadas para dar suporte a diversas aplicações de missão crítica. A configuração on-line do Liebert GXT RT+ proporciona a alta disponibilidade que os sites de edge necessitam”, disse Victor Medina, gerente de produto para soluções aos canais na América Latina. “Além disso, ele é compatível com o software de gerenciamento da Vertiv e com as placas de rede web/SNMP opcionais que possibilitam o controle e o monitoramento remotos do UPS.”
O UPS Vertiv Liebert GXT RT+ é uma escolha excelente para o edge da rede ou em locais com espaço limitado, uma vez que seu design compacto possibilita a fácil instalação em configuração de torre ou em rack. Um visor de cristal líquido (LCD) intuitivo proporciona informações resumidas sobre o status e a configuração do equipamento.
Para mais informações sobre o Liebert GXT RT+ e o portfólio completo da Vertiv para soluções de monitoramento e gerenciamento de infraestrutura, acesse Vertiv.com e se conecte conosco nas redes sociais Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do cloud ao edge da rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.
CONTATO
Ivis Fernandez
T +1 305 3355883
C ivis@fusioncomminc.com