The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Vertiv Apresenta UPS Compacto de Alta Densidade para Data Centers de Grande Porte e Outras Aplicações Críticas

5/12/24

O sistema Vertiv™ PowerUPS 9000 oferece proteção de energia confiável, escalável e energeticamente eficiente para ambientes com espaço limitado

COLUMBUS, Ohio [Dezembro 3, 2024] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, apresentou hoje o Vertiv™ PowerUPS 9000, um sistema de alimentação de energia ininterrupta (UPS) com alta densidade de potência e energeticamente eficiente em um tamanho compacto. O sistema foi concebido para dar suporte a aplicações de TI variando desde a computação tradicional até aplicações de alta densidade. Ele está disponível globalmente em modelos UL e CE, de 250 a 1250 kW por unidade.

O Vertiv PowerUPS 9000 é projetado para alta densidade de potência, bem como para uma alta eficiência em dupla conversão - de até 97,5%. O sistema possibilita uma instalação rápida e fácil, com entrada de cabos superior ou inferior, bem como opcionais para proteção contra retroalimentação e kit para falha de aterramento que são integrados ao sistema sem necessidade de espaço adicional ou instalação no site. As unidades podem ser implementadas em qualquer lugar do mundo, reduzindo possíveis inconsistências de compras e serviços, atrasos na entrega e indisponibilidades do sistema.

“O UPS Vertiv PowerUPS 9000 é projetado para maximizar a confiabilidade e a eficiência e para minimizar a complexidade e o espaço ocupado”, disse Giovanni Zanei, vice-presidente para potência de grande porte na Vertiv. “Com sua estrutura modular e alta densidade de potência, ele entregará proteção de energia confiável e energeticamente eficiente para clientes de data centers buscando proteger tanto aplicações de IA tradicionais como mistas.”

O Vertiv PowerUPS 9000 é o UPS mais eficiente da Vertiv na sua classe de produtos, com um tamanho 32% menor do que os de gerações anteriores. Ele é compatível com o gabinete de baterias de íon-lítio Vertiv™ EnergyCore e outras tecnologias de baterias, incluindo Chumbo-Ácido Regulada por Válvula (VRLA) e Níquel-Zinco.

Controles dedicados e segregados e placas de comunicação e controle duplas com troca a quente (hot-swap) permitem que cada módulo de energia opere de forma independente. Em caso de uma falha, o módulo afetado pode se autoisolar, protegendo os outros módulos e possibilitando a operação contínua. A chave de bypass estático de estado sólido e funcionamento contínuo otimiza a linha de bypass e o sistema pode receber assistência ou ser trocado a quente, o que significa que a manutenção e os upgrades podem ocorrer sem que haja uma parada, ou downtime.

O Vertiv™ PowerUPS 9000 pode ser habilitado com o Vertiv™ Next Predict, uma estratégia de manutenção preventiva com monitoramento avançado, análises e informações orientadas por dados sobre a saúde do sistema que otimizam as operações no site. Ao alavancar os algoritmos de IA e de aprendizado de máquina para monitorar as condições reais e verificar a saúde dos equipamentos, a Vertiv oferece uma solução completa para uma performance ótima e longevidade dos equipamentos.

Nos laboratórios de testes da Vertiv, seus engenheiros submeteram o Vertiv PowerUPS 9000 a extensos Testes de Validação de Engenharia (EVT) e Testes de Validação de Design (DVT) contra um grande espectro de condições operacionais para confirmar sua performance e confiabilidade em cenários realistas. Ele também passou por testes adicionais ambientais, de performance e de casos limite (corner case) – incluindo testes de proteção contra resíduos, testes estruturais de integridade sísmica e durabilidade e testes de surtos de tensão e subtensão passageira (sags) – que simularam condições extremas que o sistema pode enfrentar.

Informações adicionais sobre o Vertiv PowerUPS 9000 e sobre o portfólio completo de soluções da Vertiv para data centers estão disponíveis em Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

CONTATO

Sara Steindorf
T +1 314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Selecione o seu país e idioma