The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Unidade de distribuição de líquido refrigerante Vertiv™ é qualificada como NVIDIA DSX Ready para infraestrutura de fábricas de IA

8/10/26

O modelo de 2,3 MW amplia o portfólio de refrigeração líquida da Vertiv para implementações de IA na borda, em data centers de colocation e em ambientes de hiperescala

A qualificação permite que os responsáveis pela implantação de fábricas de IA avaliem, com maior confiança, os produtos de refrigeração em relação aos requisitos aplicáveis da NVIDIA DSX.

COLUMBUS, Ohio [21 de setembro de 2026] – A Vertiv (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje que o modelo de 2,3 MW da unidade de distribuição de líquido refrigerante (CDU) Vertiv™ CoolChip foi qualificado como NVIDIA DSX Ready CDU. O modelo de CDU de 2,3 MW é a primeira CDU a receber especificamente a qualificação NVIDIA DSX Ready.

A Vertiv está entre os primeiros fornecedores de soluções de CDU qualificadas no programa NVIDIA DSX Ready, que permite aos responsáveis pela implantação de fábricas de IA identificar produtos específicos de energia e refrigeração que atendem aos requisitos aplicáveis da NVIDIA DSX.

“A escala das implementações de IA está exigindo uma abordagem mais integrada para a infraestrutura de data centers”, afirmou Scott Armul, diretor de Produtos e Tecnologia da Vertiv. “As decisões relacionadas a computação, energia e refrigeração não podem mais ser tomadas de forma independente. Uma limitação em qualquer um desses sistemas pode restringir o desempenho e a capacidade produtiva de toda a instalação. O NVIDIA DSX Ready oferece aos clientes uma base mais consistente para avaliar a infraestrutura crítica dentro desse projeto mais amplo”.

Armul acrescentou: “A qualificação do nosso modelo de CDU de 2,3 MW reflete nosso foco contínuo em fornecer os componentes térmicos fundamentais, a experiência em engenharia e o suporte ao longo de todo o ciclo de vida de que os clientes precisam ao planejar e operar ambientes de IA cada vez mais complexos”.

Uma unidade de distribuição de líquido refrigerante, ou CDU, gerencia o fluxo e a temperatura do líquido utilizado para remover o calor de sistemas computacionais de alta densidade. O modelo de 2,3 MW qualificado como DSX Ready faz parte do portfólio de CDUs líquido-líquido da Vertiv, é compatível com aplicações de refrigeração direta no chip e com trocadores de calor de porta traseira, e foi projetado para instalação no final de uma fileira ou ao longo do perímetro da sala.

Conectando o projeto de fábricas de IA a produtos de refrigeração qualificados

As fábricas de IA são data centers projetados para desenvolver e operar modelos e aplicações de IA em grande escala. À medida que a densidade computacional e a escala da infraestrutura aumentam, as restrições de energia, refrigeração, água, local e rede elétrica influenciam cada vez mais o que pode ser implementado.

A plataforma NVIDIA DSX AI Factory unifica o projeto e a operação das fábricas de IA em computação, redes, energia, refrigeração, instalações e software. Ela ajuda os parceiros a projetar e operar a fábrica como um único sistema, a fim de viabilizar a produção de IA dentro das restrições disponíveis de energia, refrigeração, água e rede elétrica.

O NVIDIA DSX Ready conecta produtos específicos aos requisitos aplicáveis da NVIDIA DSX. Para os fornecedores de CDU, o programa utiliza o conjunto de testes de autoqualificação de CDU da NVIDIA para determinar se uma oferta específica atende aos requisitos funcionais aplicáveis.

A qualificação não substitui o trabalho de engenharia necessário para um local ou uma configuração específica, e os clientes ainda devem determinar como um produto qualificado será integrado ao projeto da instalação, à configuração do sistema e aos requisitos operacionais.

Para obter mais informações sobre o portfólio da Vertiv de soluções de energia, refrigeração, infraestrutura, sistemas de TI e serviços para aplicações digitais críticas, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análises e serviços contínuos para permitir que as aplicações vitais de seus clientes operem continuamente, tenham desempenho ideal e cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv soluciona os desafios mais importantes enfrentados atualmente por data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede.

Com sede em Westerville, Ohio, Estados Unidos, a Vertiv atua em mais de 130 países. Para obter mais informações e acessar as notícias e os conteúdos mais recentes da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei de Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Essas declarações constituem apenas previsões. Os acontecimentos ou resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados nas declarações prospectivas aqui contidas.

Recomenda-se aos leitores consultar os documentos apresentados pela Vertiv à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais posteriores no Formulário 10-Q, para uma análise desses e de outros fatores de risco importantes relacionados à Vertiv e às suas operações. A Vertiv não tem obrigação alguma, e rejeita expressamente qualquer obrigação, de atualizar ou modificar suas declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, acontecimentos futuros ou qualquer outro motivo.

Contacto
Ruder Finn
Vertiv@RuderFinn.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma