Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Vertiv Introduz Nova Solução de Energia de Backup Energeticamente Eficiente e que Economiza Espaço para Locais de Edge na América Latina

25/8/22

O sistema de alimentação de energia ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® ITA2-40kVA 400V é ideal para aplicações de Edge e pequenas salas de computadores em setores como saúde, financeiro, transportes, telecom e data centers, entre outros.

Santiago, Chile [Agosto 25, 2022] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, lançou o Vertiv™ Liebert® ITA2-40kVA 400V, uma solução de alimentação de energia ininterrupta (UPS) que oferece a melhor eficiência energética da categoria, de até 96,5% no modo on-line e 99% no modo ECO. Com um design compacto e alta densidade de potência, ele é ideal para locais de edge com temperatura de até 50°C. O Vertiv™ Liebert® ITA2-40kVA 400V está agora disponível na Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

O Liebert® ITA2-40kVA 400V é um upgrade do Liebert ITA1 e do Liebert ITA2, a geração atual de sistemas UPS. Essa nova solução melhorou o processo de manutenção e a capacidade da unidade com componentes que podem ser trocados e que aumentam o ciclo de vida total e diminuem a necessidade de manutenção. Isso o torna mais fácil de ser mantido e atualizado, proporcionando valor no longo prazo.

Vertiv™ Liebert® ITA2-40kVA 400V

Locais de edge muitas vezes demandam uma aplicação de UPS com montagem em rack de maior densidade em um espaço menor, o que o Liebert ITA2-40kVA realiza em um gabinete em rack/torre que economiza espaço, com até o dobro de saída nominal do que sistemas UPS com capacidade similar e com um footprint comparável. Além disso, o UPS Liebert ITA2-40kVA proporciona uma maior capacidade de sobrecarga de bypass (disponível em 400V), até 1000% da capacidade máxima em 100 milissegundos antes de transferir para o bypass.

“O UPS Liebert® ITA2-40kVA proporciona disponibildiade e flexibilidade graças às automias escaláveis da bateria, às opções de distribuição de saída, ao alto fator de potência e à maior capacidade de sobrecarga de bypass disponível em 400V. Ele é ideal para locais de edge e pequenos em setores como saúde, telecom, financeiro e data centers, entre outros, devido ao seu design flexível, maior densidade de potência e facilidade de manutenção e de implementação”, disse Rodrigo Lopez, gerente de ofertas de sistemas integrados de racks para a Vertiv LATAM.

Para mais informações sobre o UPS Vertiv Liebert® ITA2-40kVA ou outras soluções de alimentação de energia e refrigeração da Vertiv, visite Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do cloud ao edge da rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 24 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja para refletir novas informações, eventos futuros ou outros desenvolvimentos.

CONTATO

Ivis Cruz Fernandez
C ivis@ivicomm.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma