Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv Anuncia Novos Equipamentos de Refrigeração para Aplicações no Edge da Rede na América Latina

9/9/21

Os produtos projetados para aplicações menores com menores cargas de calor oferecem economias significativas de energia enquanto mantêm o gerenciamento da refrigeração ótimo

Miami, FL [Setembro 9, 2021] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anunciou hoje o lançamento na América Latina do seu sistema de refrigeração no rack Vertiv™ VRC de 3,5 kW e seu sistema de refrigeração localizado na fila Vertiv™ CRV de 10 kW, projetados para aplicações no edge da rede e em espaços pequenos. Os produtos estão também disponíveis na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África.

“Estamos inovando constantemente com soluções tecnológicas que oferecem continuidade operacional para nossos clientes. Nosso amplo portfólio de gerenciamento térmico proporciona capacidade variável real, com a habilidade de gerenciar o controle de temperatura e o fluxo de ar automaticamente, regulados de acordo com a necessidade exata de remoção de calor conforme ela evolui. A chave para a economia é adaptar a refrigeração com precisão em relação ao comportamento da carga”, afirma César Linares, gerente de ofertas de gerenciamento térmico e softwares da Vertiv América Latina.

Esses produtos são projetados para aplicações de baixa capacidade, normalmente no edge da rede, e podem proporcionar economias de energia importantes em relação a outros métodos de refrigeração, já que eles se adaptam à carga do equipamento para evitar o consumo desnecessário de energia e reduzir a pegada de carbono. O compacto Vertiv VRC é projetado para caber em um gabinete padrão de 19 polegadas, enquanto o Liebert CRV é instalado entre os racks dos equipamentos. Além disso, ambos os produtos contam com telas amigáveis para configuração e monitoramento de dados local, podendo também ser monitorados remotamente através de placas de rede.

O Liebert CRV vem com uma fonte de alimentação de energia dupla que aumenta os níveis de disponibilidade e de confiabilidade do equipamento. Ele pode também monitorar a temperatura do ar de entrada dos racks com até 10 sensores remotos opcionais, levando o Liebert CRV a ajustar automaticamente a quantidade de ar frio sendo entregue.

“Com esse lançamento, estamos expandindo nosso portfólio e oferecendo recursos em equipamentos de baixa capacidade que eram encontrados antes apenas em equipamentos de média e alta capacidade, endereçando a demanda crescente por esse tipo de produto devido ao maior uso de ferramentas digitais e do edge computing”, destaca Césas Linares. “Mais transações, treinamentos on-line e outras funções digitais são muitas vezes realizados no edge da rede e isso requer um sistema compacto de refrigeração para manter os equipamentos que tornam essas atividades possíveis.”

Alguns exemplos de onde esses equipamentos podem ser usados são as salas de dados ou de computadores de escritórios de bancos e de faculdades, salas de TI de empresas corporativas, escritórios descentralizados de ministérios e órgãos governamentais, salas de computadores de plantas industriais – tanto para TI quanto para controle, entre outros.

O Vertiv™ VRC e o Liebert® CRV são parte da série global de equipamentos, o que significa que eles têm aparência similar para todos os mercados onde estão disponíveis e são fabricados sob os mesmos padrões e as mesmas características técnicas. Mudanças incluem certificações, tensões e frequência operacional para que estejam em conformidade com o país onde serão instalados e operados.

Para saber mais sobre o sistema de refrigeração para racks Vertiv VRC e o sistema de refrigeração localizado na fila Liebert CRV, acesse Vertiv.com, ou veja nas redes sociais: Facebook,  LinkedIn, Instagram e Twitter.

 

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

 

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

CONTATO

Ivis C. Fernandez
T +3053355883
E: ivis@fusioncomminc.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma