The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

O Grupo Telefónica reconheceu a solução da Vertiv implementada em um grande data center na Colômbia, com um curto retorno do investimento e uma economia de energia de até 40 por cento.

São Paulo [Fevereiro 20, 2019] – Durante o Workshop Global de Energia e Mudanças Climáticas organizado pela Telefónica, a Vertiv recebeu o prêmio de “Melhor Solução de Eficiência Energética”, dado ao projeto implementado em uma de suas maiores instalações na Colômbia, o Celta Switch em Funza, próximo a Bogotá. A Vertiv é uma fornecedora global de soluções de infraestrutura para telecomunicações, data centers e outros equipamentos eletrônicos críticos.

A solução de refrigeração da Vertiv está localizada em um data center classificado como Tier III, um ambiente redundante projetado para não precisar ser desligado para manutenção e reposição de equipamentos, de acordo com os critérios do Instituto UpTime.  O sistema de resfriamento (chiller) da família Liebert® FB4075 conta com um sistema Supersaver. Esse sistema é composto de 12 unidades de tratamento de ar e um resfriador em forma de anel que pode se manter simultáneamente, como uma opção de resfriamento livre indireto. O resfriamento gratuito é ativado quando as temperaturas externas em Celta Switch são mais frías do que no data center. O projeto permite que os compressores se desliguem e reduzam o consumo de energía. 

“Este design nos permitirá alcançar o retorno de nosso investimento dentro de três anos e nossa expectativa é de uma consequente economia de energia de aproximadamente 40 por cento.  Nos sentimos tranquilos sabendo que podemos contar com o suporte da Vertiv, o qual conhecemos bem por seus sistemas de climatização,” afirmou David Ramírez de los Reyes, chefe de planejamento energético de rede da Telefónica Colombia. 

“Um dos principais benefícios é a forma pela qual a transformação tecnológica favorece a eficiência, o que se traduz em economias de energia com um impacto positivo no meio ambiente. Graças a uma otimização nos sistemas de monitoramento Liebert®, reduzimos o consumo de 68 para 41 kWh, o que representa uma redução de aproximadamente 40 por cento no consumo das unidades de tratamento. Quando o chiller estiver implementado e operando através da modalidade de free cooling, poderemos aproveitar as baixas temperaturas para alcançar as economias esperadas,” observou Diego Burbano, gerente de projetos da Vertiv para a Colômbia e Equador. 

O Supersaver é composto por 12 unidades de tratamento de ar e um chiller com topologia em anel, com manutenção concomitante, e com uma opção de free cooling indireto, permitindo que a temperatura externa do nó seja usada para refrigerar a água.  Esse design possibilita o desligamento dos compressores e reduz o consumo de energia. 

 “Ao longo dos anos, a Vertiv tem proporcionado à Telefónica soluções para a máxima disponibilidade e eficiência.  Temos uma das maiores infraestruturas de serviços na região, bem como uma cobertura geográfica em vários países, o que nos permite oferecer serviços de alta qualidade com os menores tempos de resposta possíveis,” observou Fernando Garcia, vice-presidente e gerente geral da Vertiv, América Latina.

Para mais informações sobre a Vertiv, acesse Vertivco.com ou nos encontre nas redes sociais: Facebook, LinkedIn, e Twitter

Sobre a Vertiv
A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais datacenters, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite VertivCo.com.

CONTATO
Luciana Bugni
P +54 911 3081 0212
E luciana@brand-partners.com.ar

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma