The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

O futuro da infraestrutura de TI

Com a IA causando disrupções - desde a infraestrutura física até a forma como as empresas devem se planejar para seu crescimento -, encontrar um roadmap confiável para orientar o futuro das empresas pode diminuir as incertezas, os desafios e os riscos.

O rápido avanço da IA está criando oportunidades e desafios sem precedentes dentro da infraestrutura de TI. Desde o aumento meteórico das densidades dos racks até a necessidade de energia contínua e soluções inovadoras de resfriamento, o cenário, como o conhecemos, está mudando.

Baixe o white paper

Embora a IA esteja transformando os data centers e a maneira como ela é usada e consumida, essa revolução está apenas começando. As tendências atuais indicam que as cargas de trabalho de IA em data centers representarão mais de 40% da capacidade total até 2027. Esse vislumbre do expressivo aumento já trouxe mudanças significativas na arquitetura, no uso da energia e nos sistemas de resfriamento. E muitos ainda estão tentando recuperar o tempo perdido, ainda que continuem a ocorrer mais mudanças e evolução.


Fonte: Omdia

“Agora temos uma ferramenta incrível na IA que pode garimpar dados e liberar seu valor oculto. Mas isso também significa que você precisa estar preparado para as profundas mudanças na infraestrutura necessárias para dar suporte à IA.”

Stephen Liang
Diretor-executivo de Tecnologia e Vice-presidente Executivo da Vertiv

O desafio da demanda de energia

A IA está e continuará pressionando a demanda por energia escalável, por sistemas de resfriamento avançados, pelo gerenciamento geral do data center e por aptidão em serviços em infraestrutura digital crítica. Uma das tendências mais notáveis é o aumento dramático na densidade dos racks. A alta densidade dos racks atuais, de 50 kW por rack, deve aumentar para 540 kW ou até mesmo 1 MW até 2029. Esse aumento não é apenas um número; é um prenúncio das mudanças radicais que estão por vir.


2024 2025 2027* Além de 2029*
Arquitetura dos racks

O fator de forma dos racks provavelmente mudará de tamanho e configuração a partir de 2027 e provavelmente não corresponderá às versões de EIA e OCP usadas hoje.
Até 50 kW por rack com 400/230 VCA e distribuição de energia N+1.

Resfriados usando trocadores de calor de porta traseira líquido-ar.
Até 140 kW por rack com 400/230 VCA ou 400 VCC e distribuição de energia N+1.

Resfriados usando placas frias (cold plates) de uma única etapa líquido-chip (80% da carga de calor), complementadas por trocadores de calor de porta traseira líquido-ar (20% da carga térmica).
Até 300 kW por rack com 400/230 VCA ou 400 VCC e distribuição de energia N+1.

Resfriado usando placas frias (cold plates) líquido-chip, complementadas por trocador de calor de porta traseira líquido-ar.
Densidades de até 1 MW por rack. Até 2031, os projetos devem considerar 480/277 VCA, 600/347 VCA ou 800 VCC. 400/230 VCA ou 400 VCC e distribuição de energia N+1.

O resfriamento por placas frias (cold plates) (100% da carga térmica) deve ser considerado nos projetos.
*Os detalhes técnicos e de gerenciamento, estimativas e projeções citadas aqui são baseados em estudos da Vertiv, expertise interna e informações de parceiros da Vertiv, atualmente disponíveis na indústria. As previsões analisadas são baseadas nas tecnologias de projeto e infraestrutura disponíveis na data de publicação deste white paper. As projeções são apenas para fins ilustrativos.

Além da tabela resumo acima sobre a trajetória de crescimento da arquitetura de racks, nossos estudos e projeções para os próximos anos incluem as mudanças e o crescimento nas arquiteturas de GPUs e das filas, no gerenciamento de energia, nas cargas de trabalho das unidades de processamento gráfico (GPU), nos ciclos térmicos, na reutilização de calor e nos fatores para o grande aumento de performance da IA, além de nos controles para todos os sistemas integrados. Para encontrar a tabela completa das maiores evoluções na infraestrutura de TI e seus equivalentes nos sistemas de energia e refrigeração, baixe nosso artigo hoje mesmo.

Outros desafios e oportunidades importantes

Sistemas de resfriamento aprimorados

Os operadores estão fazendo a transição do resfriamento a ar para métodos avançados de resfriamento assistido a ar ou exclusivamente a líquido. Eles estão no período ímpar e oportuno de combinar tecnologias de suas soluções de resfriamento a ar e usar seus equipamentos atuais que passaram por retrofits para acomodar o resfriamento líquido em implementações faseadas.

Soluções de energia escaláveis

Endereçar as crescentes demandas por energia e gerenciar as cargas de pulso de forma eficaz. A dependência pelo fornecimento da rede elétrica pode ser prejudicial para os operadores que tentam manter a disponibilidade (uptime) do serviço e melhorar a resiliência dos ativos dedicados. Os recursos energéticos distribuídos (DERs) podem proporcionar essa ponte para cargas de energia armazenadas, distribuídas e gerenciadas durante operações emergenciais e de rotina.

Designs, competências e implementações que se antecipam ao futuro

A integração de soluções flexíveis para acomodar modelos de IA e necessidades computacionais que seguem evoluindo. As relações tradicionais entre fornecedor e cliente, tendo interações mínimas depois que os produtos são entregues, não funcionarão mais. Em vez disso, um relacionamento de colaboração contínua terá que ser mantido desde o planejamento, projeto e dimensionamento até a implantação, monitoramento e implementação do fim de vida útil do hardware, serviços e certificações de qualificação em antecipação aos requisitos e demandas em evolução na infraestrutura digital crítica.

 

Como será o futuro da infraestrutura de TI?

Compreender essas mudanças é crucial para qualquer pessoa que conte com a IA para impulsionar o crescimento e a inovação, e requer mais do que uma visão superficial das tendências atuais. Os especialistas da Vertiv ponderam sobre como será o cenário nos próximos anos, desde o aumento das densidades dos racks até o futuro das tecnologias de resfriamento. Clique no especialista para encontrar alguns de seus insights sobre como empresas e data centers podem aproveitar os desafios e oportunidades que a IA traz.


peter-pafil

Peter Panfil
Vice-presidente Global de Power, Vertiv, sobre como alimentar de energia o futuro

“Qual é o segredo para enfrentar esses desafios da potência? Acho que uma grande parte será prever as mudanças mais específicas na potência. Você precisa saber para onde os fabricantes de chips estão indo e o que os especialistas do setor de TI pensam.”


stephen-liang

Stephen Liang
Diretor-executivo de Tecnologia e Vice-presidente Executivo da Vertiv, sobre a crescente complexidade da resiliência futura

“Podemos ver como as demandas da IA muitas vezes exigem diferentes níveis de resiliência para diferentes funções. Por exemplo, a resiliência necessária para o treinamento é diferente da resiliência necessária para a inferência… No futuro, a resiliência nem sempre será sobre proteger a aplicação, mas sim sobre o valor do ativo.”


martin_olsen

Martin T. Olsen
Vice-presidente Sênior, Estratégia Global de Produtos, Vertiv, sobre o aprendizado para alavancar os ativos atuais

“Em um ambiente que está mudando rapidamente, como você aproveita o que já tem sem arriscar a se tornar obsoleto? Muitos operadores de data center precisarão considerar fazer o retrofit de seus ativos. Mas à medida que as densidades dos racks continuarem a crescer a uma taxa acelerada, simplesmente decidir sobre um retrofit não será o suficiente. Em vez disso, você precisará considerar para quais densidades você está fazendo o retrofit e quais tecnologias de resfriamento serão necessárias como parte do seu retrofit.”


gregory-ratcliff

Gregory Ratcliff
Diretor-executivo de Inovação da Vertiv, sobre inovações em produtos e serviços

“Se você quiser estar preparado para o futuro, faça parceria com uma empresa que tenha profundos laços com inovadores e líderes em tecnologia. Porque, no contexto atual, você pode estar focado no “agora”, mas também precisa ficar de olho no “perto” e no “longe”.

Explore as oportunidades de uma infraestrutura digital crítica orientada por IA

Conhecer o futuro é uma coisa; preparar-se para ele é outra. Este artigo oferece estratégias acionáveis para operadores de data center, colaboradores e tomadores de decisão para garantir que sua infraestrutura de TI esteja pronta para os desafios e oportunidades que a IA pode trazer. De soluções de energia escaláveis a integrações de projeto flexíveis, habilite essas mudanças e adoções ao obter conselhos práticos que podem ser implementados hoje.


Baixe o white paper

+
Book a meeting modal

<

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma