The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Assista ao vídeo UPDU Vertiv Geist –
A Energia do Rack Redefinida

19/3/20

A UPDU é ideal para aplicações de hyperscale, colocation, empresarial e edge uma vez que ela traz a flexibilidade necessária para implementar todos os níveis de infraestrutura de TI, simples à complexas, com necessidades variáveis de alimentação. O design universal permite que os usuários simplesmente troquem o FCS para aumentar ou diminuir a capacidade de potência com base nas dinâmicas necessidades de alimentação do TI.

O design atende aos padrões de conformidade mundiais, incluindo UL, CE, RCM, China RoHS, e requisitos Japoneses de compliance. A versatilidade oferecida pela UPDU permite que qualquer UPDU seja instalada em qualquer data center no mundo, independentemente da infraestrutura elétrica já existente.

AA UPDU está disponível em configurações horizontal e vertical, com diversas quantidades de receptáculos, níveis de monitoramento e opções de gerenciamento.

Selecione "Universal" no Localizador de rPDU para encontrar a UPDU para a sua aplicação.

LOCALIZADOR DE RPDU

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma