The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Challenge

When Secant Technologies, of Kalamazoo, MI, decided to build its own colocation and cloud hosting data center, it wanted a facility that would last 15 to 20 years.

“We set goals for reliability, goals for power efficiency, goals for flexibility and expandability, and we realized as soon as we take over the stewardship of somebody’s data there really is no excuse for that being down,” said Alex Ellingsen, Chief Technology Officer for Secant Technologies.

Strategy

Secant Technologies designed its data center for the highest possible efficiently, reliability, and capacity per rack. Its thermal management configuration, using Liebert DSE free-cooling systems, which allows it to achieve rack densities up to 36kW using perimeter cooling. For low-footprint power protection, it turned to Liebert NX 200kW UPS units operating with flywheel backup.

The Secant Technologies data center has six separate 10-gigabit fiber entrances from carriers and many of those are rings. Reach out to its two other data centers near Detroit, the company can pick up an additional 50 carriers for connectivity to the Cloud.

Download the Case Study
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma