The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Involta Improves Efficiency and Meets Service Level Agreements

13/3/19

Background

In its efforts to generate cost savings by further improving energy efficiency in one of its data center facilities, this provider of managed and colocation services wanted to utilize a low-risk solution that could maximize the performance of its existing Liebert DSE system. To achieve these goals, Involta chose Liebert DSE Optimization. This enhancement to the Liebert iCOM™ controls used by the water-free cooling system is designed to modify operation to reduce power consumption.

Results

  • More precise cooling to match changing load requirements
  • Improved efficiency with smoother transitions between free and mechanical cooling
  • Reduced power consumption and cost savings due to more economization hours
  • Strengthened business reputation through consistent fulfillment of contractual obligations

 

Case Summary
Location: Akron, Ohio
Critical Need: With continued consolidation of IT equipment in its colocation facility and higher rack densities, Involta sought a thermal management solution that would allow the company to utilize its existing Liebert DSE free-cooling system to improve energy efficiency and drive savings to the bottom line while consistently meeting customers’ SLAs.
Vertiv Solution: Liebert DSE Optimization

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma