The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Solução personalizada de datacenter para fabricante de produtos domésticos

3/5/19

Uma líder na fabricação de produtos domésticos precisava acrescentar um novo datacenter em sua fábrica para dar apoio a aplicações de produção importantes.

Sobre a empresa

Esta fabricante de produtos domésticos de bilhões de dólares vende uma variedade de itens domésticos e de cuidados pessoais por meio de várias marcas em todo o mundo.

Fundada em 1846, a C&D é uma das empresas de bens de consumo de maior crescimento, com produtos vendidos em todo o mundo. Suas divisões de negócios são Produtos Especiais, Consumidores Domésticos e Consumidores Internacionais.

Background

Uma líder na fabricação de produtos domésticos precisava acrescentar um novo datacenter em sua fábrica para dar apoio a aplicações de produção importantes. Devido à natureza de sua instalação de produção, a empresa precisava de um datacenter para otimizar o espaço, bem como tolerar um ambiente de produção empoeirado, que pode ser hostil aos sistemas de computação. Eles precisavam aumentar a capacidade de missão crítica enquanto protegiam o novo datacenter.

Eles escolheram a Vertiv. Em conjunto com nossa parceira de serviços elétricos, fornecemos a entrega de uma estrutura pronta para um local, porém com uma instalação de datacenter separada construída em torno da compacta e poderosa infraestrutura SmartMod™.

Garantindo o funcionamento contínuo de tecnologias fundamentais, a SmartMod é uma solução de infraestrutura de TI modular na forma de um compartimento de datacenter personalizado. É uma unidade totalmente integrada, autônoma e de rápida implementação, fácil de realocar e desenvolvida para dar apoio a empresas por muitos anos.

Resumo do caso

Localização:América do Norte

Necessidade crítica:Uma fabricante de produtos domésticos precisava de uma nova infraestrutura de dados que preservasse bens valiosos, evitando danos causados por um ambiente de produção empoeirado.

Produto/Serviço: A infraestrutura SmartMod oferece gabinetes pré-fabricados inteligentes e rapidamente implementáveis para datacenters modulares, estações terrestres de cabo ou agregação de rede.

Resultados:

  • Foi instalada uma solução de infraestrutura SmartMod que estava no local, mas isolada do ambiente, para proteger os computadores dos riscos ambientais
  • Capacidade de dados aumentada em 20 kW
  • Custos reduzidos ao minimizar o tempo de instalação e ao eliminar a necessidade de aumento de espaço
  • Um projeto fácil de reproduzir foi criado para a C&D usar em vários locais
BAIXAR O ESTUDO DE CASO (PDF)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma