The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A eStruxture Expande para Atender à Necessidade de Cliente de Colo, com Soluções Vertiv Completas

 

Ao transformar uma antiga instalação de impressão em um data center de última geração, a eStruxture queria dar às empresas a capacidade de projetar soluções de data center para múltiplos locais, neutras para a nuvem ou para a operadora, com a escala e flexibilidade para acomodar qualquer requisito de carga de trabalho ou densidade de energia.

Background

Quando a eStruxture foi fundada em abril de 2017, a empresa percebeu que seus clientes não tinham escolha quando se tratava de soluções de conectividade e colocation neutras em termos de nuvem e de operadoras. O fundador da empresa, que passou muitos anos no setor de telecomunicações, percebeu que as operadoras existentes e os provedores menores não tinham presença pan-canadense ou o capital para investir no atendimento dos requisitos crescentes em evolução dos clientes, requisitos que ele poderia atender tendo a Vertiv como parceira.

Resultados

  • Uso otimizado de espaço de computação que permite ofertas adicionais ao cliente, como ambientes dedicados com opções de espaço de escritório, armazenamento e recuperação de desastres
  • Capacidade de suporte a clientes com requisitos de alta densidade, oferecendo até o dobro da capacidade da maioria dos concorrentes com 30 kW por padrão de rack
  • Nova instalação pronta para rotatividade seis meses antes das construções anteriores
Resumo do Caso
Localização:

Data center MTL-2 em Montreal, Canadá

Necessidade crítica:

Ao transformar uma antiga instalação de impressão em um data center de última geração, a eStruxture queria dar às empresas a capacidade de projetar soluções de data center para múltiplos locais, neutras para a nuvem ou para a operadora, com a escala e flexibilidade para acomodar qualquer requisito de carga de trabalho ou densidade de energia.

Solução Vertiv:
  • Unidades UPS Liebert® EXL S1 com baterias de íon de lítio (LIB) instaladas em paralelo 2+1
  • Sistema de economia free cooling Liebert® DSE com controles Liebert® iCOM™
  • Gabinete de condicionamento e distribuição de energia Liebert® PPC com monitoramento de ramal
  • Gabinete de distribuição Liebert® RX com monitoramento de ramal
  • Racks VR Vertiv™ com unidades de distribuição de energia rack Vertiv Geist™ (rPDUs)

BAIXAR O ESTUDO DE CASO

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma