The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Como Sistemas de Barramento Blindando de Canal Aberto Beneficiam Data Centers

Marc Dawson •

Otimizando Data Centers com Sistemas de Barramento Blindado de Canal Aberto

A tecnologia de data centers passou por uma revolução nos últimos anos e continua a evoluir ainda hoje. Gestores de data centers estão focados em criar um data center sustentável que possa entregar as demandas de potência atuais, bem como oferecer funcionalidade no longo prazo.

A distribuição de energia passada normalmente se constituía de PDUs e RPPs, fornecendo energia para os racks através de cabeamento armazenado sob um piso elevado. Entretanto, conforme as tecnologias avançaram, os pontos fracos desse processo se destacaram, lançando aos data centers o desafio de encontrar uma abordagem diferente para a distribuição de energia em instalações de missão crítica.

Listamos apenas algumas das formas pelas quais os barramentos blindados de canal aberto têm um impacto positivo sobre a eficiência, a escalabilidade e os custos de operação de um data center.

White space (Espaço Branco)

Gestores de data centers estão sob pressão para otimizar o uso do espaço branco e capitalizar sobre a provável potência dentro deles. Sistemas de barramento blindado suspensos eliminam a necessidade de painéis elétricos remotos, resultando em mais espaço útil para os racks servidores. Cofres de derivação (tap off boxes) podem ser colocados em qualquer ponto do barramento, eliminando, portanto, milhas de chicotes elétricos. Barramentos blindados de canal aberto exigem menos equipamentos no espaço branco criando, portanto, mais espaço funcional para equipamentos de TI.

Escalável

Devido a flutuações na demanda e ao ciclo contínuo de mudanças por que passam os data centers, os projetos elétricos se tornam ultrapassados muito rapidamente. Isso leva a custos mais elevados e atrasos nos projetos. A escalabilidade é vital para que os data centers se adaptem e expandam facilmente quando necessário. Sistemas de barramento blindando de canal aberto possibilita que fontes de alimentação sejam facilmente adicionadas em um novo local sem necessidade de agendar o desligamento dos sistemas. Isso oferece uma solução sustentável para data centers que precisam de adaptabilidade.

Melhor eficiência elétrica

As empresas estão sempre buscando métodos para aumentar sua eficiência energética de forma a permitir que elas façam face às flutuações de demanda que existem na indústria. Sistemas de barramento blindado oferecem maior eficiência energética do que chicotes elétricos individuais. É uma boa ideia calcular a especificação da queda de tensão dos produtos de cada fornecedor para determinar qual é o mais adequado para melhorar a eficiência energética.

Melhor eficiência de refrigeração

Tradicionalmente, aumentar as densidades de potência exigiam mais cabos elétricos sob o piso, o que obstruía ainda mais o fluxo de ar e, portanto, demandava mais medidas para refrigeração. Pelo contrário, sistemas de barramento blindado de canal aberto demandam menos refrigeração no espaço branco devido à instalação suspensa.

Uso de Energia Monitorado

Práticas eficientes de monitoramento são vitais para que os gestores de data centers planejem para o futuro com precisão. Ao monitorar o uso de energia do seu data center, você estará ciente de quais mudanças são necessárias para fazer melhorias. Sistemas de barramento blindado apresentam sistemas de monitoramento integrados que proporcionam aos gestores de data center informações em tempo real sobre a performance de cada rack. Um monitoramento eficaz leva à melhor eficiência energética e à economia de custos. Ele também permite ao gestor do data center prever tendências e o crescimento futuro.

Economia de custos

O gerenciamento do data center está mais caro do que nunca, com os custos da energia aumentando e a demanda por serviços 24x7. A instalação de um sistema de barramento blindado de canal aberto é competitiva com processos mais tradicionais, mas durante a vida útil do produto, ele proporciona uma solução com uma relação custo-benefício muito maior. Sistemas de barramento blindado requerem muito menos manutenção uma vez que estão instalados. Devido à sua natureza modular, racks podem ser acrescentados, removidos ou realocados sem precisar desligar o sistema.

Segurança e flexibilidade são prioridades altas para os data centers em 2023. Sistemas de barramento blindado de canal aberto oferecem uma abordagem à distribuição de energia que garante segurança, economia de custos e melhor eficiência em todos os aspectos da operação do data center.

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma