Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Data Centers Têm um Papel Fundamental no Desenvolvimento Sustentável e na Continuidade Operacional na Indústria de Mineração

A digitalização mudou profundamente as estruturas ao redor do trabalho e da produção mineral, resultando em desafios consideráveis em áreas importantes como a competitividade, o desenvolvimento sustentável, a coesão entre processos, a continuidade operacional e o capital humano especializado.

De acordo com o estudo “Impacto de las Nuevas Tecnologías en las Habilidades Requeridas en la Industria Minera” [Impacto das Novas Tecnologias nas Competências Requeridas na Indústria de Mineração] (2018), realizado pelo Conselho Mineral e Fundação Chile, a indústria tem operado usando um modelo misto que inclui tanto controle remoto como automatização. O setor é caracterizado pela tomada de decisões com base em dados e a coleta de informações detalhadas dos data centers. Em 2050, o setor deve alcançar um nível de otimização que lhe permitirá a maximização do seu potencial tecnológico ao longo da cadeia de valor e de todas as operações.

Na medida em que os processos industriais se tornam mais complexos, precisam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tudo se inicia em um data center corporativo (TI) que pode estar a diversos quilômetros de distância e culmina com a convergência de vários processos de Tecnologia Operacional (TO), onde o trabalho é realizado. Espera-se que a tecnologia dos data centers contribua para um setor mineral mais limpo e mais competitivo ao proporcionar o desenvolvimento sustentável, riscos reduzidos, economia de custos e otimização de recursos (eletricidade e combustível).

Essa perspectiva é compartilhada pelo estudo Big Data in Mining [Big Data na Mineração] (2020), realizado pela Escola de Ciências, Física e Matemática da Universidade do Chile, o qual destaca a importância dos equipamentos interconectados como um fator fundamental no desenvolvimento e na transformação do processamento mineral em relação ao que é atualmente. Além de lidar com grandes volumes de dados por longos períodos de tempo, os data centers precisam ser capazes de expandir a capacidade em intervalos muito curtos, dado que várias fontes de dados podem produzir dados melhores e em maior quantidade por períodos de tempo curtos.

Projetado para Condições Extremas

A mineração em larga escala é normalmente realizada em áreas onde as condições climáticas são extremas. No Chile, elas são normalmente localizadas no deserto ou no meio da cordilheira, o que não apenas põe a equipe à prova, mas também toda a infraestrutura e os sistemas de TI.

A Vertiv entende a complexidade dos desafios que as operações de mineração enfrentam e se especializou na oferta de um portfólio completo de soluções eficazes e confiáveis para missão crítica, que são projetadas para aguentar as condições mais severas dos ambientes industriais, incluindo corrosão, umidade, ambientes com alta salinidade, altas temperaturas, poeira, grandes altitudes, terremotos e neve.

Nossos data centers modulares pré-fabricados podem se adaptar às diferentes necessidades e realidades geográficas das empresas de mineração, já que reúnem o fornecimento de vários provedores de serviços de dados que integram recursos de TI, transformando-os em um data center de edge ou em um nó de data center.

Trabalhamos com afinco para otimizar o consumo de energia ao máximo possível e, por isso, os data centers são escaláveis e redundantes (para maior disponibilidade), com um Tempo Médio para Reparos (MTTR) satisfatório e sistemas de refrigeração que reduzem o consumo de energia em pelo menos 30% através do uso de economizadores de energia, baterias de íon-lítio e tecnologia de freecooling. Além disso, para os locais que demandam alimentação de energia constante, a Vertiv oferece retificadores, inversores e unidades de UPS industriais. Desta forma, a continuidade de energia pode ser usada para dar suporte às redes LTE (Long Term Evolution) em sites e nos Sistemas para Execução na Manufatura (MES).

Monitorados para a Confiabilidade

Como a Vertiv está empenhada em proteger os processos críticos nesta indústria, muitos de nossos produtos também possuem sistemas de monitoramento. Por exemplo, fornecemos data centers com câmeras (monitoramento visual) e sensores automáticos de temperatura, umidade, fluxo de ar e vazão de líquidos (monitoramento físico). Estes sensores nos permitem garantir que a solução possa trabalhar de forma completamente autônoma e possamos prever potenciais problemas antes que eles ocorram, permitindo respostas ágeis.

Serviços e Resposta Local

Entretanto, se for necessária uma abordagem mais especializada, a Vertiv tem pessoal para gerenciamento, operação e manutenção de data centers que pode proporcionar serviços para a infraestrutura crítica, tal como diagnósticos preventivos e serviços de monitoramento, programas de manutenção, upgrades, trocas e retrofits.

Além disso, realizamos avaliações e testes profissionais que identificam lacunas na infraestrutura de energia para que haja uma maior disponibilidade dos sistemas de TI/TO, bem como informações para planejar capacidade adicional.

Vimos como a adoção de big data proporcionou uma mudança positiva para a mineração, combinando excelência no gerenciamento de dados com monitoramento eficaz do processo e economia de energia, culminando em uma melhor tomada de decisões em tempo real e garantindo a continuidade operacional em um setor estratégico e que tem um papel vital em diversas economias da América Latina.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma