The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ CoolChip CDU

Vertiv™ CoolChip CDU został zaprojektowany z myślą o chłodzeniu cieczą w środowiskach o dużej gęstości. Nadaje się do zastosowań związanych z chłodzeniem bezpośrednio na chipie oraz chłodzeniem tylnych drzwi, co pozwala na łatwe i ekonomiczne wdrożenie w każdym centrum danych. Rodzina Vertiv CoolChip CDU obejmuje modele działające zarówno z dostępem do wody z instalacji obiektu, jak i bez niego, co pozwala wykorzystać zalety chłodzenia cieczą serwerów w celu efektywniejszej obsługi szaf rack o większej gęstości. Dostępne są modele montowane w szafie, w rzędzie lub w układzie obwodowym, a także wymienniki ciepła typu ciecz-ciecz lub ciecz-powietrze.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE CHŁODZĄCE: Zapewnia wszechstronne możliwości wdrożenia w różnych architekturach i konstrukcjach systemów.
  • ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM O DUŻEJ GĘSTOŚCI: Zapewnienie właściwej wydajności chłodzenia bezpośrednio na poziomie chipów oraz w ramach rozwiązania RDHx w celu obsługi szaf o dużej gęstości.
  • OBNIŻONY CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA: Oszczędność kosztów dzięki wysokiej wydajności i mocy chłodniczej.
  • SPOKÓJ DUCHA Wyposaż się w redundantne pompy, wbudowany system filtracji oraz funkcje komunikacji między urządzeniami.
  • SZYBKIE WDROŻENIE: Łatwa i szybka instalacja oraz wdrożenie w dowolnym środowisku centrum przetwarzania danych z rozmieszczeniem w rzędzie lub obwodzie.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Płynne przejście na wysokowydajną technologię chłodzenia cieczą dzięki Vertiv™ CoolChip CDU (nowa generacja rodziny Vertiv™ Liebert® XDU). Od środowisk hiper-skalowych i kolokacyjnych po aplikacje brzegowe - Vertiv CoolChip CDU zapewnia elastyczne możliwości wdrożenia w zakresie wymienników ciepła montowanych na tylnych drzwiach lub bezpośredniego chłodzenia cieczą. Umożliwia montaż w szafie, na końcu rzędu lub wzdłuż ściany. Łatwo rozprowadzaj czynnik chłodniczy, aby efektywnie zarządzać instalacjami o dużej gęstości mocy dzięki wymianie ciepła typu ciecz-ciecz o wydajności do 100 kW, 450 kW, 600 kW lub 1,350 kW oraz wymianie ciepła typu ciecz-powietrze o wydajności do 70kW. Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury urządzenie pozwala wyeliminować szok termiczny. Zapewnij niezawodność działania dzięki redundantnym pompom i podwójnemu zasilaniu, a także dodatkowy spokój ducha dzięki zdalnemu monitorowaniu i komunikacji.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ CoolChip CDU 121
121 kW przy .0 72 Różnica temperatury podejścia F (40C)   N/A, Liquid-to-Liquid   6.8 in   17.5 in   34.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW przy . 72 F (4.0 C) różnica temperatur podejścia   Nd.   78.7 in   23.6 in   47.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Jednostka dystrybucji chłodziwa Liebert® XDU1350
1368 kW przy 72.° F (4°C)   Nd.   83.5 in   35.4 in   48.9 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   94.5 in   48 in   48 in    

Korzyści

  • WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ: Większa wydajność oraz opcje redundancji dla środowisk o dużej gęstości.
  • CHRONI SIECI PŁYNÓW WTÓRNYCH: Dzięki ścisłej zgodności z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności materiałów mających kontakt z płynem.
  • ŁATWE WDRAŻANIE: Intuicyjnie zaprojektowane, aby ułatwić instalację.
  • ELASTYCZNA KONSTRUKCJA: Dostosowuje się do każdego projektu obiektu i wielu konfiguracji chłodzenia.
  • BOGATE WYPOSAŻENIE: Zintegrowany kontroler zaprojektowany od podstaw z myślą o łatwym wdrożeniu, obsługujący funkcję wykrywania wycieków.
  • WSPARCIE TECHNICZNE: Najlepsze w branży usługi serwisowe obejmujące lokalną instalację oraz pomoc techniczną w dniu zgłoszenia.

Właściwości

  • KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA: Umożliwia montaż w rzędzie.
  • ZINTEGROWANY 50 FILTR MIKRONOWY: Zapewnia czystość wody zasilającej, chroniąc integralność i wydajność serwera.
  • PRECYZYJNA REGULACJA TEMPERATURY: Eliminuje szok termiczny dla procesorów (CPU) i kart graficznych (GPU).
  • INTELIGENTNE MONITOROWANIE PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI ALARMU: Pomaga utrzymać wydajność i sprawność systemu.
  • ŁATWO DOSTĘPNE MIEJSCA NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA: Usprawnienie i uproszczenie konserwacji.
  • INNOWACYJNA KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ I HIGIENICZNE ZŁĄCZA: Pomagają zapewnić integralność drugorzędnej sieci płynów.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja