The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

NetSure 2000 Series

The NetSure™ 2000 series is a global family of high-density DC power subracks designed for network access applications. Featuring industry leading high density rectifiers in conjunction with an advanced controller, this system delivers >95% efficiency and withstands demanding environmental conditions. Available with integrated distribution for easy connection to a variety of networking devices. Models vary by region.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Telekomunikacja

The NetSure 2000 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Przegląd specyfikacji modelu
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Korzyści

Easy to deploy in small spaces with a compact-sized 19" wide shelf, less than 11" deep
Optimize total cost of ownership with >95% high-efficiency eSure™ rectifier
Save CapEx and OpEx on climate systems in outdoor applications with rectifiers that operate from -40°C to +70°C
Reduce the need for costly site visits with intelligent remote access and monitoring over standard protocols 

Właściwości

High density subrack delivers up to 3kW in 1U rack space
Wide operating voltage range, 85-300VAC
All breakers are accessible from the front side
Integrated distribution
Advanced intelligent battery management system
Built-in communication & dry contact ports that enable remote monitoring 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja