The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0 kW – system chłodzenia typu split do montażu ściennego dla małych pomieszczeń IT

Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A to przeznaczony do montażu ściennego system chłodzenia typu split, przeznaczony do małych pomieszczeń technicznych, serwerowni oraz zastosowań w ramach przetwarzania brzegowego. Ten niezawodny sprzęt do zarządzania temperaturą urządzeń IT zapewnia wydajność chłodniczą na poziomie 7.0 kW nawet w ekstremalnych warunkach i bez konieczności stosowania kanałów wentylacyjnych, co zmniejsza ryzyko przegrzania i awarii sprzętu. Dzięki temu, że urządzenie to nie zajmuje miejsca na podłodze i wykorzystuje czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP, ta kompaktowa jednostka spełnia rosnące wymagania centrów danych w zakresie chłodzenia i efektywności energetycznej wynikające ze zwiększonego obciążenia sprzętowego, a ponadto można ją skalować w celu zapewnienia redundancji.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • IDEALNE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ: Nie zajmuje żadnej dodatkowej powierzchni, zapewniając jednocześnie wydajność chłodzenia centrum danych na poziomie 7.0 kW, skutecznie radząc sobie z rosnącym obciążeniem sprzętu.
  • NIŻSZE KOSZTY OPERACYJNE: Dzięki sprężarkom o zmiennej prędkości i wentylatorom EC poprawia wydajność energetyczną i pomaga obniżyć koszty operacyjne.
  • STAŁA KONTROLA TEMPERATURY: Charakteryzuje się wyższym przepływem powietrza niż tradycyjne systemy chłodzenia komfortu, co ogranicza powstawanie obszarów przegrzania i zapewnia stabilną regulację temperatury w środowiskach centrów danych o znaczeniu krytycznym.
  • INTELIGENTNE MONITOROWANIE I STEROWANIE: Pomaga poprawić warunki termiczne i niezawodność systemu, wykorzystując możliwości zdalnego monitorowania i wbudowane inteligentne elementy sterujące Vertiv.
  • MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO: Wykorzystuje R-, 32czynnik chłodniczy o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP), aby zmniejszyć ślad węglowy i zwiększyć efektywność energetyczną.
  • Idealne rozwiązanie dla:
    • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
    • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
    • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
    • Budownictwo i inżynieria
    • Edukacja
    • Administracja publiczna
    • Opieka zdrowotna
    • Produkcja
    • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
    • Energia nuklearna
    • Ropa naftowa i gaz
    • Produkcja energii elektrycznej
    • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
    • Usługi specjalistyczne
    • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
    • Telekomunikacja
    • Transport
    Gwarancja: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    Korzyści

  • ELASTYCZNE OPCJE INSTALACJI: Urządzenie umożliwia montaż jednostki skraplającej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co zapewnia większą elastyczność instalacji.
  • SZYBKIE WDROŻENIE I NADMIAROWE SKALOWANIE: System został zaprojektowany z myślą o rosnących wymaganiach sprzętowych i można go rozbudowywać w celu zapewnienia redundancji.
  • POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE: Umożliwia współpracę między wieloma jednostkami w celu aktywnego sterowania odprowadzeniem/opóźnieniem w trybie gotowości.
  • Właściwości

  • WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA JAWNEGO (SHR): Posiada współczynnik SHR wynoszący ≥0.9, który zapewnia dedykowane odprowadzanie ciepła z układów IT w celu uzyskania optymalnego chłodzenia i zwiększenia wydajności.
  • NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ: Zapewnia wydajność chłodzenia na poziomie 7.0 kW, aby sprostać wymaganiom Twojego centrum danych w zakresie chłodzenia.
  • SYSTEM ODPROWADZANIA CIEPŁA ZATWIERDZONY PRZEZ PLENUM: Zapewnia odprowadzanie ciepła na zewnątrz w zakresie temperatur od -31°F do 118°F, co pozwala na bezpieczną instalację i skuteczne chłodzenie w szerokim zakresie warunków pracy, w tym w przestrzeniach plenum.
  • Vertiv™ CoolPhase Wall to naścienny system typu split, zapewniający dedykowane chłodzenie o mocy od 3,5 kW do 11 kW dla rosnących obciążeń sprzętowych w małych pomieszczeniach technicznych, serwerowniach oraz w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem brzegowym. Dzięki swojej zdolności do odprowadzania ciepła umożliwia skuteczne chłodzenie w różnorodnych środowiskach. Wyposażony w funkcje zdalnego monitorowania oraz inteligentne układy sterowania Vertiv™, optymalizuje również zarządzanie temperaturą w przypadku sprzętu o krytycznym znaczeniu. Zapewniając stałą kontrolę temperatury, zwiększa niezawodność systemu nawet w ekstremalnych warunkach.

    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0 kW – system chłodzenia typu split do montażu ściennego dla małych pomieszczeń IT
    Technical Specifications
    Całkowita moc nominalna kBtuh [kW]
    24,000 BTUH (7kW)
    Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
    21,600 33BTUH (6. kW)
    Nominalny przepływ powietrza [CFM]
    1,300 CFM
    Całkowita moc
    24,000 BTUH (.70kW)
    Jawna wydajność chłodnicza netto
    21,600 33BTUH (6. kW)
    Napięcie wejściowe (V/faza/częstotliwość w Hz)
    208–230V 1/ Ph / 5060– Hz
    Nominalny przepływ powietrza
    1,300 CFM
    Sterowanie i monitoring
    Kontroler Vertiv™ Liebert® iCOM™ Edge, automatyczne uruchamianie HTTP, SNMP, zdalne monitorowanie Modbus
    Główne elementy
    R32- Czynnik chłodniczy, wyświetlacz dotykowy, alarmy, zdalne monitorowanie
    Dopuszczalne odprowadzanie ciepła
    -4°F do 118°F (standard), -31°F do 118°F (niska temperatura otoczenia)
    Physical Characteristics
    Wysokość (cm/mm)
    19.29in
    Wysokość (cm/mm)
    490mm
    Szerokość (cm/mm)
    49.8in
    Szerokość (cm/mm)
    1265mm
    Głębokość (cale/mm)
    15.35
    Głębokość (cale/mm)
    390mm

    Znajdź kontakt w Twoim regionie

    Kontakt z działem wsparcia produktowego
    Pokazane kontakty dla USA Zmień
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    +1 844 841 2665
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
    Logowanie dla Partnerów

    Język i lokalizacja