The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ CoolPhase Perimeter – montaż podłogowy DX, PAM010-140, R513A

Vertiv™ CoolPhase Perimeter to jednostka montowana na podłodze w pomieszczeniach, zaprojektowana do pracy ze sprężarkami napędzanymi falownikiem i zoptymalizowana pod kątem przyjaznego dla środowiska, niepalnego czynnika chłodniczego 513R A o niskiej toksyczności (A1, GWP =).633 Dostępne w konfiguracji chłodzonej powietrzem i wodą, z opcjonalną funkcją swobodnego chłodzenia Vertiv™ EconoPhase. W połączeniu z jednostkami obwodowymi Vertiv CoolPhase dostępny jest szeroki wybór rozwiązań skraplacza Vertiv™ CoolPhase do zarządzania odrzucaniem ciepła na zewnątrz, w zależności od konfiguracji systemu.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • Maksymalna ciągłość chłodzenia, cicha praca i niezawodna, ciągła wydajność
  • Ekologiczny i niepalny czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP, redukujący ślad węglowy
  • Płynna regulacja wydajności zapewniająca maksymalną sprawność operacji zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
  • Unikalna opcja swobodnego chłodzenia oparta na technologii pompowanego czynnika chłodniczego: Vertiv™ EconoPhase
  • Zoptymalizowana gęstość chłodzenia: maksymalna wydajność chłodnicza przy minimalnej zajmowanej przestrzeni
  • Kompaktowa budowa ułatwiająca transport i instalację
  • Szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i systemu, gwarantujący pełną elastyczność i łatwość wdrożenia
  • Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i niezawodnej pracy

Zapewnij precyzyjne chłodzenie powietrzem o mocy do 160 kW dzięki gamie produktów Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM. Te montowane na podłodze urządzenia wewnętrzne wykorzystują technologię bezpośredniego rozprężania i są wyposażone w sprężarki z napędem inwerterowym, co zapewnia maksymalną wydajność. Konstrukcja obsługuje ekologiczny, niepalny czynnik chłodniczy R513A i oferuje zarówno modele chłodzone powietrzem, z opcjonalnym systemem chłodzenia swobodnego Vertiv™ EconoPhase, jak i konfiguracje chłodzone wodą. Każda jednostka jest wyposażona we wbudowane sprężarki, które zapewniają niezawodne działanie w środowiskach o znaczeniu krytycznym.

Korzyści

  • WYDAJNOŚĆ: ciągła modulacja wydajności, maksymalna wydajność przy częściowym obciążeniu, zmniejszone koszty eksploatacji oraz, dzięki opatentowanej technologii Vertiv™ EconoPhase, niższy całkowity koszt posiadania, zwiększona wydajność umożliwiająca chłodzenie swobodne.
  • PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA: idealne rozwiązanie dla centrów danych o niskiej emisji dwutlenku węgla, wykorzystujące całkowicie bezpieczny czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP. Brak ryzyka palności upraszcza instalację i ogranicza wzrost kosztów.
  • WYJĄTKOWA ELASTYCZNOŚĆ: szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i opcji dostarczania, wszechstronność, kompaktowość i łatwość instalacji, zaprojektowany z myślą o długiej żywotności.
  • CIĄGŁOŚĆ CHŁODZENIA: niezawodna ciągłość chłodzenia dzięki pracy zespołowej – urządzenia działają razem, ale niezależnie, co pozwala na nieprzerwaną pracę.

Właściwości

  • SPRĘŻARKI Z BEZSZCZOTKOWYM SILNIKIEM Z NAPĘDEM INWERTEROWYM: z możliwością modulacji do 20% maksymalnej wydajności, co pozwala uzyskać optymalny współczynnik EER przy częściowym obciążeniu. Mniejsza liczba cykli włączania/wyłączania sprężarki pozwala zmniejszyć pobór prądu i poprawić współczynnik mocy.
  • TECHNOLOGIA VERTIV™ ECONOPHASE: zwiększa potencjał chłodzenia swobodnego, zapewniając znaczne oszczędności energii, a tym samym poprawiając wydajność centrum danych i obniżając koszty eksploatacji.
  • NAJNOWSZA GENERACJA CICHYCH WENTYLATORÓW ODŚRODKOWYCH EC: z modulacją prędkości do 30% wartości maksymalnej.
  • ELEKTRONICZNY ZAWÓR EKSPANSYJNY: umożliwia precyzyjną kontrolę zasilania parownika, co pozwala na zwiększenie wydajności parownika dzięki optymalnej kontroli przegrzania.
  • STOPNIOWA CEWKA I OPATENTOWANA FILTRACJA: zwiększona i innowacyjna powierzchnia filtra zapewnia większy przepływ powietrza, mniejsze spadki ciśnienia powietrza i mniejsze zużycie wentylatora, co znacznie ułatwia konserwację.
  • VERTIV™ iCOM™ SMART CONTROL: serce systemu chłodzenia z bezpośrednim rozprężaniem, zarządzające nie tylko urządzeniami Vertiv™ CoolPhase Perimeter, ale także zewnętrznymi skraplaczami Vertiv™ CoolPhase.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja