The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Vertiv™ CoolChip CDU 70

The Vertiv™ CoolChip CDU 70 is designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment. It is a liquid-to-air heat exchanger for direct to chip cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv™ CoolChip CDU 70 operates without facility chilled water. It provides an isolated secondary fluid network, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Korzyści

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Właściwości

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja