The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Vertiv™ CoolChip CDU, 100

The Vertiv™ CoolChip CDU 100 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment one rack at a time.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION
IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Korzyści

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Właściwości

COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.​
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja