The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

System chłodzenia zanurzeniowego Vertiv™ CoolCenter Immersion

Vertiv™ CoolCenter Immersion to system chłodzenia, który eliminuje ciepło bezpośrednio u źródła, ponieważ sprzęt IT i komponenty generujące ciepło są całkowicie zanurzone w nieprzewodzącym płynie. Odprowadzane ciepło jest podłączone do systemu ponownego chłodzenia budynku za pomocą odpowiedniego urządzenia do dystrybucji chłodziwa. Zaprojektowany z myślą o wysokowydajnych serwerach w centrach danych, zapewnia optymalną wydajność przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Dzięki wielu dostępnym architekturom systemowym możesz wybrać rozwiązanie chłodzenia immersyjnego dostosowane do potrzeb i rozwoju Twojej firmy.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • LEPSZA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA: Technologia chłodzenia zanurzeniowego zapewnia 100% rozpraszania ciepła, umożliwiając bardziej spójną pracę sprzętu na najwyższym poziomie wydajności.
  • WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU: Poprzez zanurzenie sprzętu w nieprzewodzącym płynie, Vertiv CoolCenter Immersion eliminuje ryzyko związane z kurzem, wilgocią i wahaniami temperatury, przedłużając żywotność sprzętu o znaczeniu krytycznym.
  • OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNE: Ciesz się znacznym zmniejszeniem zużycia energii dzięki maksymalnej efektywności energetycznej, co prowadzi do niższych kosztów operacyjnych i zmniejszenia śladu węglowego.
  • OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI: Kompaktowa i skalowalna konstrukcja pozwala na wdrożenia o większej gęstości, optymalizując infrastrukturę bez utraty wydajności.
  • CICHA OBSŁUGA: Wyeliminuj hałas związany z wentylatorami stosowanymi w tradycyjnych systemach chłodzenia, zwiększając komfort pracy personelu centrum danych.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Usługi specjalistyczne
  • Telekomunikacja

System chłodzenia zanurzeniowego Vertiv™ CoolCenter Immersion wykorzystuje metodę chłodzenia cieczą, w której serwery i inne elementy szafy są zanurzone w cieczy lub płynie dielektrycznym przewodzącym ciepło w szczelnym zbiorniku. Ten płyn, znany ze swoich właściwości przewodzenia ciepła, pochłania ciepło z urządzeń IT, zapewniając wydajne chłodzenie HPC, obniżając zużycie energii i koszty eksploatacji. Ma kompaktową, modułową i niezależną konstrukcję, która umożliwia wdrożenia o większej gęstości. Znacząco redukuje hałas, ponieważ nie są potrzebne wentylatory serwera.

Korzyści

  • 100% ODPROWADZANIE CIEPŁA: Vertiv™ CoolCenter Immersion został zaprojektowany w celu wychwytywania 100% ciepła z układów scalonych i serwerów o wysokiej gęstości, umożliwiając wysoką wydajność obliczeniową, uczenie maszynowe i zastosowania sztucznej inteligencji.
  • WYSOKA MOC CHŁODZENIA: Do 240kW na system chłodzenia zanurzeniowego (zbiornik + CDU), spełnia on wymagania dotyczące wysoce wydajnego systemu chłodzenia, który może obniżyć temperaturę systemu chłodzenia do maksymalnego poziomu.
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA, DUŻE OSZCZĘDNOŚCI: Wymaga niskich nakładów inwestycyjnych, ponieważ samodzielnie radzi sobie z wysoką gęstością ciepła. Wysoka temperatura układu chłodzenia pozwala również na wydłużenie okresów chłodzenia swobodnego, co zmniejsza zużycie energii i koszty eksploatacji.
  • ŁATWA OBSERWACJA I KONSERWACJA: Łatwe przeglądanie pracy urządzenia za pomocą osłony obrotowej z przezroczystym oknem.
  • ODZYSKIWANIE I PONOWNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA: Umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego z bezpośrednim przeniesieniem ciepła z chipa do chłodziwa, zwykle bez radiatora.

Właściwości

  • RÓŻNE KONFIGURACJE: Jest dostępny w wersji samodzielnego systemu typu „wszystko w jednym” lub w wersji z oddzielnym modułem CDU i zbiornikiem, aby spełnić różne potrzeby wdrożeniowe.
  • AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULUJĄCY PRZEPŁYW: Możliwość precyzyjnego chłodzenia i przepływu dzięki zintegrowanym czujnikom temperatury i pompom o zmiennej prędkości.
  • PODWÓJNE POMPY I ZASILANIE: Dłuższy czas pracy i większa dostępność chłodzenia dzięki podwójnemu zasilaniu z automatycznym przełącznikiem.
  • INTELIGENTNE MONITOROWANIE PRACY: Posiada wbudowane czujniki i system wykrywania wycieków zintegrowany z CDU i zbiornikiem, umożliwiający adaptacyjne sterowanie.
  • PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA EKRAN DOTYKOWY: Łatwe monitorowanie i sterowanie dzięki zintegrowanemu kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 9 cali.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja