The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Skraplacz Vertiv™ CoolPhase — zewnętrzne odrzucanie ciepła, OAC017095- i 125OAV-315, R 513A

Skraplacz Vertiv™ Coolphase zapewnia wysoką wydajność, energooszczędność i długotrwałą niezawodność. Dwie rodziny skraplaczy Vertiv CoolPhase — OAC i OAV — są kompatybilne z gamą modeli Vertiv™ CoolPhase Perimeter, PAM, zapewniając większą elastyczność i integrację.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • Zmniejszona powierzchnia: zarówno w wersji z podwójnym obiegiem, jak i EconoPhase, gdzie system pompowania czynnika chłodniczego jest w pełni zintegrowany ze skraplaczem bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
  • Mniejsze zużycie czynnika chłodniczego: technologia mikrokanałów znacznie zmniejsza zużycie czynnika chłodniczego, obniżając zarówno wpływ na środowisko, jak i koszty eksploatacji.

Skraplacze Vertiv™ CoolPhase zapewniają wysoką wydajność, energooszczędność i długoterminową niezawodność, zapewniając jednocześnie bezproblemową integrację z jednostkami obwodowymi PAM Vertiv™ CoolPhase. Oferta obejmuje dwie rodziny: OAC, wyposażone w skraplacze jednoobwodowe z wężownicami typu Fin & Tube i wentylatorami EC, oraz OAV, dwuobwodowe urządzenia odprowadzające ciepło, dostępne z wężownicami typu Fin & Tube lub mikrokanałowymi wężownicami w kształcie litery V i wyposażone w wysokowydajne wentylatory EC. Modele OAV są dostępne w dwóch wersjach: w konfiguracji standardowej oraz z pompowanym układem chłodniczym, który umożliwia swobodne chłodzenie dzięki opatentowanej technologii EconoPhase firmy Vertiv. *Standard / Econophase

Korzyści

  • WYJĄTKOWA ELASTYCZNOŚĆ: Skraplacze Vertiv™ CoolPhase, modele OAC i OAV, są kompatybilne z gamą modeli Vertiv™ CoolPhase Perimeter, PAM, zapewniając większą elastyczność i integrację.
  • ZMNIEJSZONY ŚLAD WĘGLOWY: Skraplacze Vertiv CoolPhase z serii OAV zostały zaprojektowane specjalnie w celu zminimalizowania zajmowanej powierzchni zewnętrznej w systemach dwuobwodowych. W wersjach EconoPhase, system pompowanego czynnika chłodniczego jest w pełni zintegrowany ze skraplaczem OAV bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
  • MNIEJSZE ZASILANIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM: technologia mikrokanałów znacznie zmniejsza ilość czynnika chłodniczego w porównaniu z tradycyjnymi wężownicami typu Fin & Tube, zmniejszając zarówno wpływ na środowisko, jak i koszty eksploatacji.
  • NISKI POZIOM HAŁASU: specjalnie zaprojektowana, zaawansowana logika sterowania zapewniająca optymalną kontrolę hałasu.

Właściwości

  • ZMNIEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO: kompatybilność z urządzeniami Vertiv™ CoolPhase Perimeter, zarówno jedno-, jak i dwuobwodowymi, z serii modeli PAM.
  • WĘŻOWNICE FIN & TUBE ORAZ WENTYLATORY EC O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI: w celu dalszego zmniejszenia zużycia energii i emisji hałasu.
  • WĘŻOWNICE MIKROKANAŁOWE: w konfiguracji w kształcie litery V są dostępne dla modeli OAV.
  • CHŁODZENIE BEZ UŻYCIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO: Modele OAV są dostępne w wersji standardowej oraz w wersji z pompowanym układem chłodniczym, który umożliwia swobodne chłodzenie dzięki opatentowanej technologii EconoPhase firmy Vertiv.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja