Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 to system chłodzenia swobodnego o całkowitej mocy nominalnej 3100* kW. Został zaprojektowany, aby pomóc w przygotowaniu infrastruktury do rosnącej gęstości wynikającej z postępu sztucznej inteligencji. Jako rozwiązanie chłodzące nowej generacji, Vertiv CoolLoop Trim Cooler wykorzystuje nie tylko chłodzenie cieczą, ale także chłodzenie powietrzem i chłodzenie hybrydowe, zdolne do zarządzania nieprzewidywalnymi temperaturami płynów.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Produkcja
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170 to system chłodzenia swobodnego o całkowitej mocy nominalnej 3100* kW. Został zaprojektowany, aby pomóc w przygotowaniu infrastruktury do rosnącej gęstości wynikającej z postępu sztucznej inteligencji. Jako rozwiązanie chłodzące nowej generacji, Vertiv CoolLoop Trim Cooler wykorzystuje nie tylko chłodzenie cieczą, ale także chłodzenie powietrzem i chłodzenie hybrydowe, zdolne do zarządzania nieprzewidywalnymi temperaturami płynów.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Administracja publiczna
- Produkcja
Korzyści
CHŁODZENIE CIECZĄ, GOTOWE DO WYKORZYSTANIA W FABRYKACH AI : Obsługuje rozwiązania w zakresie zagęszczenia oparte na sztucznej inteligencji, łączące możliwości chłodzenia powietrzem i cieczą.- MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA SWOBODNEGO: Obsługa szczytów operacyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii. Osiągnij nawet 1087 pPUE, zwiększając wydajność o prawie 70%* i redukując emisje pośrednie.
NIEWYKONYWAĆ WODY : Praca na sucho zmniejsza złożoność operacyjną, pomaga wyeliminować marnotrawstwo wody i eliminuje zależność od dostaw wody lub infrastruktury uzdatniania wody.- EKOLOGICZNE CHŁODZENIE: Zgodność z głównymi obecnymi i przyszłymi ograniczeniami oraz przepisami UE dotyczącymi F-gazów na najbliższe lata, obniżenie bezpośredniej emisji CO2e przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności sezonowej, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.
- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń na dachu. Ponad 40% wzrost wydajności chłodniczej bez zwiększania całkowitej powierzchni zajmowanej przez urządzenie.
- GLOBALNA ELASTYCZNOŚĆ: Odpowiednie dla centrów danych w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie.
*Obciążenie IT chłodzone powietrzem o mocy 10 MW, działające z wydajnością 80% przy temperaturze wody 20°C, osiągające pPUE na poziomie 1,15 przy użyciu standardowych agregatów chłodniczych. W wyższej temperaturze 35°C, dzięki zastosowaniu Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, osiągnięto wyższy wskaźnik pPUE szacowany na 1,087 oraz wzrost wydajności o prawie 70%.
Właściwości
INTEGRACJA CHŁODZĄCA W PŁYNIE BEZ CIECZY : Temperatura wody zasilającej do 40°C umożliwia działanie płyt chłodzących w temperaturze 45°C; do 50°C w powrocie. Łatwe łączenie z rozwiązaniami Vertiv™ CoolChip CDU i Vertiv™ Chilled Water.BEZPŁATNA OPTYMALIZACJA CHŁODZENIA : Wężownice chłodzenia swobodnego przeznaczone do wysokich temperatur otoczenia, wyposażone w mikrokanałowe wymienniki ciepła zapewniające doskonałe przewodzenie ciepła.TECHNOLOGIA NAPĘDU FILTROWEGO : Sprężarki, wentylatory EC i pompy umożliwiają wydajną pracę systemu nawet podczas szczytów eksploatacyjnych, modulując prędkość sprężarki zgodnie z zapotrzebowaniem.CHŁODNIKI : Czynnik chłodniczy R1234ze o bardzo niskim GWP = 7, zgodnie z IPCC AR4.KONSTRUKCJA OSZCZĘDZAJĄCA PRZESTRZEŃ : Do prawie 3 MW** mocy chłodniczej w pojedynczej, kompaktowej obudowie z aktywnymi filtrami harmonicznymi wewnątrz panelu elektrycznego.COOL EVERYWHERE : Dostępne w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -20°C do ponad 52°C.
**W konfiguracji chłodzonej powietrzem
Specyfikacja techniczna
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler ma zakres wydajności chłodzenia od 850 W do 2600 W, a w konfiguracjach chłodzonych powietrzem nawet do 3000* W. System został zaprojektowany, aby pomóc przygotować infrastrukturę do rosnącego zagęszczenia spowodowanego postępem sztucznej inteligencji. Jako rozwiązanie chłodnicze nowej generacji, Vertiv CoolLoop Trim Cooler opiera się nie tylko na chłodzeniu cieczą, ale także na chłodzeniu powietrzem i chłodzeniu hybrydowym zdolnym do zarządzania nieprzewidywalnymi temperaturami płynów.
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.