The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler – system chłodzenia frecooling’owego, przetestowany do obsługi AI, o mocy od 850 do 3000 kW

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler to system chłodzenia swobodnego, gotowy do obsługi sztucznej inteligencji oraz do zwiększenia gęstości, przyjazny dla środowiska, o mocy od 850 W do 3000 kW. Ta zaawansowana technologia chłodzenia umożliwia wydajną pracę agregatów chłodniczych o dużej gęstości i swobodnym chłodzeniu przy temperaturach wody powrotnej do 50°C. Zapewnia elastyczność skalowania od tradycyjnych środowisk obliczeniowych z zasilaniem wodą o temperaturze 20–22°C do bardziej wymagających zadań związanych ze sztuczną inteligencją, zachowując jednocześnie kompaktowość, modułowość i precyzję. Dzięki strategicznemu projektowaniu systemów chłodzenia, które pozwala uniknąć nieefektywności i ryzyka związanego z projektami statycznymi, właściciele centrów danych mogą płynnie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb infrastruktury opartej na sztucznej inteligencji.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • AI I GOTOWOŚĆ DO ZAGĘSZCZANIA: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler obsługuje oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania nowej generacji w zakresie zagęszczania, zarówno w konfiguracjach chłodzonych powietrzem, hybrydowych, jak i cieczą.
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ TRYBU CHŁODZENIA SWOBODNEGO: Optymalizacja chłodzenia swobodnego pozwala na roczne oszczędności energii do 70% i pośrednio obniża emisję CO2e.
  • ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚRODOWISKOWA: Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia sprężarki czynnika chłodniczego R1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP radzą sobie z obciążeniami szczytowymi bez utraty wydajności operacyjnej, zachowując pełną zgodność z celami środowiskowymi.
  • BRAK STRAT WODY: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler to całkowicie sucha konstrukcja, która ogranicza zużycie wody i złożoność eksploatacji, eliminując potrzebę stosowania zasilania wodą lub infrastruktury do uzdatniania wody.
  • CAŁKOWICIE ZINTEGROWANA I SKALOWALNA: Do 2,6 MW mocy chłodniczej. Może osiągnąć moc 3 MW w konfiguracjach chłodzonych powietrzem. Zysk netto powyżej 40% wydajności chłodzenia dzięki kompaktowej konstrukcji.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Produkcja
Gwarancja: Ten produkt, w tym zarówno części Vertiv, jak i części innych producentów, jest objęty 12-miesięczną gwarancją po uruchomieniu lub 18-miesięczną od daty dostawy. Koszt robocizny jest wliczony w cenę usługi Vertiv Start-up. Aby skorzystać z gwarancji na robociznę, konieczna jest kontrola gwarancyjna.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler ma zakres wydajności chłodzenia od 850 W do 2600 W, a w konfiguracjach chłodzonych powietrzem nawet do 3000* W. System został zaprojektowany, aby pomóc przygotować infrastrukturę do rosnącego zagęszczenia spowodowanego postępem sztucznej inteligencji. Jako rozwiązanie chłodnicze nowej generacji, Vertiv CoolLoop Trim Cooler opiera się nie tylko na chłodzeniu cieczą, ale także na chłodzeniu powietrzem i chłodzeniu hybrydowym zdolnym do zarządzania nieprzewidywalnymi temperaturami płynów.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
3100 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170
2700 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
2110 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
1540 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Korzyści

  • CHŁODZENIE CIECZĄ, GOTOWE DO WYKORZYSTANIA W FABRYKACH AI: Obsługuje rozwiązania w zakresie zagęszczenia oparte na sztucznej inteligencji, łączące możliwości chłodzenia powietrzem i cieczą.
  • MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA SWOBODNEGO: Obsługa szczytów operacyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii. Osiągnij nawet 1087 pPUE, zwiększając wydajność o prawie 70%* i redukując emisje pośrednie.
  • NIEWYKONYWAĆ WODY: Praca na sucho zmniejsza złożoność operacyjną, pomaga wyeliminować marnotrawstwo wody i eliminuje zależność od dostaw wody lub infrastruktury uzdatniania wody.
  • EKOLOGICZNE CHŁODZENIE: Zgodność z głównymi obecnymi i przyszłymi ograniczeniami oraz przepisami UE dotyczącymi F-gazów na najbliższe lata, obniżenie bezpośredniej emisji CO2e przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności sezonowej, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.
  • OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń na dachu. Ponad 40% wzrost wydajności chłodniczej bez zwiększania całkowitej powierzchni zajmowanej przez urządzenie.
  • GLOBALNA ELASTYCZNOŚĆ: Odpowiednie dla centrów danych w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie.

*Obciążenie IT chłodzone powietrzem o mocy 10 MW, działające z wydajnością 80% przy temperaturze wody 20°C, osiągające pPUE na poziomie 1,15 przy użyciu standardowych agregatów chłodniczych. W wyższej temperaturze 35°C, dzięki zastosowaniu Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, osiągnięto wyższy wskaźnik pPUE szacowany na 1,087 oraz wzrost wydajności o prawie 70%.

Właściwości

  • INTEGRACJA CHŁODZĄCA W PŁYNIE BEZ CIECZY: Temperatura wody zasilającej do 40°C umożliwia działanie płyt chłodzących w temperaturze 45°C; do 50°C w powrocie. Łatwe łączenie z rozwiązaniami Vertiv™ CoolChip CDU i Vertiv™ Chilled Water.
  • BEZPŁATNA OPTYMALIZACJA CHŁODZENIA: Wężownice chłodzenia swobodnego przeznaczone do wysokich temperatur otoczenia, wyposażone w mikrokanałowe wymienniki ciepła zapewniające doskonałe przewodzenie ciepła.
  • TECHNOLOGIA NAPĘDU FILTROWEGO: Sprężarki, wentylatory EC i pompy umożliwiają wydajną pracę systemu nawet podczas szczytów eksploatacyjnych, modulując prędkość sprężarki zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • CHŁODNIKI: Czynnik chłodniczy R1234ze o bardzo niskim GWP = 7, zgodnie z IPCC AR4.
  • KONSTRUKCJA OSZCZĘDZAJĄCA PRZESTRZEŃ: Do prawie 3 MW** mocy chłodniczej w pojedynczej, kompaktowej obudowie z aktywnymi filtrami harmonicznymi wewnątrz panelu elektrycznego.
  • COOL EVERYWHERE: Dostępne w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -20°C do ponad 52°C.

**W konfiguracji chłodzonej powietrzem

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna

Projekty referencyjne

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

Witamy w naszym ośrodku Thermal Management Customer Experience Center!

Odwiedź nasze laboratoria innowacji technologicznych i poznaj dostępne testy dla jednostek klimatyzacji precyzyjnej w środowisku wirtualnym.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja