The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Cybex SC840H Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
Gwarancja: Three-Year Warranty

Korzyści

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0. system
Access:  Access multiple computers or networks using a single keyboard, monitor and mouse
Advanced Video Support: Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Zero Delay Switching: Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources 

Właściwości

Four secure, isolated channels
Ultra HD/4K Resolution
Support for DVI-I, HDMI or DP
CAC/DPP option available
Single monitor support
NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
 

Cybex SC840H Secure Desktop KVM
Product Overview
Rozdzielczość obrazu
Resolutions up to 3840x2160
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Operating Temperature
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
3.2 lbs
Waga (lb/kg)
1.5 kg
Wysokość (cm/mm)
1.7 in
Wysokość (cm/mm)
43.2 mm
Szerokość (cm/mm)
13.7 in
Szerokość (cm/mm)
348 mm
Głębokość (cale/mm)
​5 in
Głębokość (cale/mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja