The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Avocent SV 340H KVM Switch

The Avocent SV340H desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Pobierz broszurę
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Gwarancja: 2 Year Warranty

Korzyści

Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance

Właściwości

Advanced video support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Mobile high-definition link allows media contained on mobile devices to be viewed on connected HDMI monitors.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.
Instant monitor, mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.

Avocent SV 340H KVM Switch
Product Overview
Złącze wideo
2 x HDMI 1.4
Rozdzielczość obrazu
UHD 4K resolutions up to 3840x2160 @ 30Hz
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Operating Temperature
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
3.7 lb
Waga (lb/kg)
1.85 kg
Wysokość (cm/mm)
2.2 in
Wysokość (cm/mm)
56 mm
Szerokość (cm/mm)
13.7 in
Szerokość (cm/mm)
342 mm
Głębokość (cale/mm)
5 in
Głębokość (cale/mm)
125 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja