The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Gwarancja: 2 Year Warranty

Korzyści

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Właściwości

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Typ
KVM
Porty wejścia
1
Porty wyjścia
32
Złącze wideo
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Rozdzielczość obrazu
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Operating Temperature
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
8.6 lbs
Waga (lb/kg)
3.9 kg
Wysokość (cm/mm)
1.72 in
Wysokość (cm/mm)
43.69 mm
Szerokość (cm/mm)
17 in
Szerokość (cm/mm)
431.8 mm
Głębokość (cale/mm)
13.38 in
Głębokość (cale/mm)
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja