Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Telecom
- Marine
- Military, Defense, Aerospace and Missile
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Telecom
- Marine
- Military, Defense, Aerospace and Missile
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.
- Product Overview
- Typ
- KVM
- Porty wejścia
- 1
- Porty wyjścia
- 32
- Złącze wideo
- VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
- Rozdzielczość obrazu
- Maximum local video resolution 1920x1080
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- 50m
- Cellular Support
- No
- Power Description
- Power Supply(s)
- Single or dual power, internal, 100-240V
- Input Power (Maximum)
- 40W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- Dual
- USB ports
- 4
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 22°F (0° to 50°C)
- Humidity
- 5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
- Storage Temperature
- -20° to 70°C
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 8.6 lbs
- Waga (lb/kg)
- 3.9 kg
- Wysokość (cm/mm)
- 1.72 in
- Wysokość (cm/mm)
- 43.69 mm
- Szerokość (cm/mm)
- 17 in
- Szerokość (cm/mm)
- 431.8 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 13.38 in
- Głębokość (cale/mm)
- 339.85 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- Serial
- Authentication Supported
- Local, LDAP
- Agency Approvals
- UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.