The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile
Gwarancja: 2 Years

Korzyści

Właściwości

Eliminates Distance Limitations within the LAN - Allows computers and users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and Digital Audio - For intensive graphic and audio applications
Centralized Management - Via a single console, including access, desktop pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management - HMX system allows user administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security - 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling - Removes the need for dedicated cabling between user and computer
Digital DVI Video - Up to 1920x1200
USB Support - USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability - Between the HMX extender system and the single- and dual-video, high-resolution products 

Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
Product Overview
Typ
HPKVM
Porty wejścia
USB x 4
Porty wyjścia
Speaker & Mic
Złącze wideo
1 x DVI-I / VGA
Rozdzielczość obrazu
1920x1200
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
20W max
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
1 x RJ45
USB ports
4 x USB type A
USB Hub Support
USB keyboard & mouse, mass storage devices
Operational Conditions
Operating Temperature
32° to 95° F (0° to 35° C)
Humidity
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
1.65 lbs
Waga (lb/kg)
.75 kg
Wysokość (cm/mm)
1.10 in
Wysokość (cm/mm)
28 mm
Szerokość (cm/mm)
5 in
Szerokość (cm/mm)
127 mm
Głębokość (cale/mm)
7.87 in
Głębokość (cale/mm)
200 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
cUL, UL, CE, FCC15 Class A

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja