The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile

Przegląd specyfikacji modelu
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
HPKVM   USB x 4   Speaker & Mic   1 x DVI-I / VGA   1920x1200   1.10 in   5 in   7.87 in   1.65 lbs  
Avocent HMXMGR Management Appliance
HPKVM   N/A   N/A   N/A   N/A   1.7 in   16.8 in   14 in   13 lbs  

Korzyści

CD Audio Central Management - Manage the entire Avocent HMX solution from one central console, including one database to manage user authentication and access.
Secure Access - 128bit AES encryption on all data passing through the network and authentication guarantee that access to any computing resource is managed securely.
Ethernet Operation - Allows the computer and user to be located anywhere on the 100 or 1000Mbps network with full routing of data across routers, switches and subnets.
Full Hardware Solution - No software or drivers required. Provides access to all computer peripheral ports regardless of
the state of the OS or BIOS.
Upgradeable - The Avocent HMX system has an embedded Linux OS and is fully upgradeable to allow for future feature enhancements.

Właściwości

Eliminates Distance Limitations within the LAN – Allows computers and
users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and CD Audio – For intensive graphic and audio
applications
Centralized Management – Via a single console, including access, desktop
pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management – HMX system allows user
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security – 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling – Removes the need for dedicated cabling between
user and computer
Dual, Digital DVI Video – Up to 1920x1200
USB Support – USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability – Between the HMX extender system and the single- and
dual-video, high-resolution products 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Kluczowe obszary produktów: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja