The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Avocent® MergePoint 2 Unity KVM Switch

Vertiv™ Avocent® MergePoint 2 Unity KVM Switch to kompletne rozwiązanie do zdalnego monitorowania i zarządzania IT. Jest on dostępny w konfiguracjach typu 8-to-32-port, dzięki czemu doskonale nadaje się do zarządzania urządzeniami zarówno w centrach danych, jak i w oddziałach firmy. Umożliwia szybką diagnostykę, rekonfigurację lub przywrócenie sprzętu w celu zminimalizowania przestojów. Chroni również systemy przed niezweryfikowanym oprogramowaniem sprzętowym i programowym. Korzystając z aktualnych modułów MPU, umożliwia płynną integrację i bezproblemowe zarządzanie IT. Ten przełącznik zgodny z TAA ma również dwuletnią ograniczoną gwarancję, która zapewnia długotrwały spokój.

Get Data Sheet Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA: chroni systemy informatyczne dzięki funkcji Secure Boot, kluczom podpisanym przez Vertiv oraz protokołowi TLSv3.1, zezwalając na działanie wyłącznie sprawdzonego oprogramowania sprzętowego i programowego.
  • ULEPSZONA ROZDZIELCZOŚĆ: zapewnia użytkownikom wysokiej jakości, precyzyjny obraz do wykonywania szczegółowych zadań dzięki obsłudze rozdzielczości wideo do 1920 x 1080 z 24-bitową głębią kolorów.
  • BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA: wykorzystuje aktualne moduły dostępu do MPU, aby umożliwić bezproblemową integrację oraz zdalne monitorowanie i zarządzanie IT.
  • SKALOWALNE KONFIGURACJE: jest dostępny w modelach 8-port, 16-port i 32-port, aby spełnić bieżące wymagania biznesowe i zapewnić długoterminową ochronę inwestycji.
  • DWULETNIA OGRANICZONA GWARANCJA: obejmuje dwuletnią standardową gwarancję i do pięciu lat rozszerzonej pomocy technicznej w zakresie wymiany z góry oraz długotrwałego spokoju ducha.
  • Idealne rozwiązanie dla:
    • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
    • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
    • Edukacja
    • Administracja publiczna
    • Personel IT
    • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
    • Telekomunikacja
    Gwarancja: Każda jednostka jest objęta dwuletnią standardową gwarancją i pięcioletnim wsparciem w zakresie zaawansowanej wymiany.

    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 to przełącznik KVM piątej generacji zbudowany z myślą o dynamicznych potrzebach nowoczesnych środowisk IT. Umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp do całej infrastruktury serwerowej z dowolnego miejsca, zmniejszając potrzebę wizyt na miejscu i poprawiając wydajność operacyjną. Chroni również systemy przed nieautoryzowanym oprogramowaniem sprzętowym i programowym dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak Secure Boot, klucze podpisane przez Vertiv i TLSv1.3. Ten przełącznik KVM obsługuje wideo o wysokiej rozdzielczości do 1920 x 1080 z kolorem 24-bit, umożliwiając dokładne monitorowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów. Ponadto konsoliduje narzędzia do zarządzania w ujednolicony interfejs, zwiększając bezpieczeństwo, upraszczając administrowanie serwerami i pomagając zespołom IT w utrzymaniu produktywności.

    Przegląd specyfikacji modelu
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 device ports, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  

    Korzyści

    • ZDALNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM KVM: umożliwia aktualizacje oprogramowania układowego bez fizycznego dostępu, zmniejszając potrzebę wizyt na miejscu i usprawniając konserwację.
    • ZOPTYMALIZOWANE SZKOLENIE PERSONELU: zapewnia ujednolicone rozwiązanie infrastrukturalne, które upraszcza operacje i skraca zarówno złożoność, jak i czas szkolenia.
    • KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA: w połączeniu z tacą lokalnej konsoli dostępowej Vertiv™ Avocent® LRA185KMM zajmuje tylko jedną jednostkę rackową (1U), co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń i uprościć integrację z szafą rackową.
    • KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE CENTRUM DANYCH VERTIV: doskonale współgra z innymi najlepszymi produktami Vertiv, zapewniając kompleksowe rozwiązanie centrum danych od krawędzi (edge) do centrum (core).

    Właściwości

  • ZDALNY DOSTĘP DO INTERNETU I SYSTEMU BIOS: umożliwia on krytyczne aktualizacje systemu i rozwiązywanie problemów ze sprzętem poprzez zdalną konfigurację ustawień UEFI i BIOS, eliminując potrzebę fizycznego dostępu i skracając przestoje.
  • MEDIA WIRTUALNE: upraszczają wdrażanie systemów operacyjnych, aktualizacje poprawek i instalacje nowych aplikacji, oszczędzając czas i ograniczając konieczność obsługi nośników fizycznych.
  • OBSŁUGA CZYTNIKÓW KART INTELIGENTNYCH/CAC: zapewnia płynną lokalną integrację z czytnikami kart inteligentnych i CAC w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezpiecznego uwierzytelniania dla wrażliwych operacji.
  • LOKALNE WSPARCIE HOTKEY: umożliwia szybszą nawigację i wykonywanie zadań na poziomie lokalnym, zwiększając wydajność i poprawiając komfort użytkowania.
  • LOKALNY I ZDALNY INTERFEJS PRZEGLĄDARKI: zapewnia intuicyjny dostęp zarówno do lokalnych, jak i zdalnych środowisk, dzięki czemu konfiguracja i obsługa są bardziej wydajne oraz przyjazne dla użytkownika.
  • Znajdź kontakt w Twoim regionie

    Kontakt z działem wsparcia produktowego
    Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    +1 888 793 8763
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Kluczowe obszary produktów: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions
    Logowanie dla Partnerów

    Język i lokalizacja