Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device provides users with remote access to servers with 4K video resolution. Empower employees to do their best work by providing fast, seamless access to confidential on-premises and other business applications, increasing productivity and reducing work strain. The Avocent IPUHD is flexible in that it can be used either as an integrated 4K IP KVM with the Avocent MP1000 or RM1048P management appliances or as a standalone device with the Avocent DSView IPPS power supply.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Opieka zdrowotna
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device provides users with remote access to servers with 4K video resolution. Empower employees to do their best work by providing fast, seamless access to confidential on-premises and other business applications, increasing productivity and reducing work strain. The Avocent IPUHD is flexible in that it can be used either as an integrated 4K IP KVM with the Avocent MP1000 or RM1048P management appliances or as a standalone device with the Avocent DSView IPPS power supply.
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Opieka zdrowotna
- Administracja publiczna
- Produkcja
- Sprzedaż detaliczna i hurtowa
- Telekomunikacja
- Transport
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
Platform Vertiv™ Avocent® DSView® został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent DSView® zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.
- Product Overview
- Typ
- Digital Infrastructure
- Porty
- 1 x USB-C with alt mode DIsplay Port
- Power
- 5V 25W
- Connectors
- n/a
- Rozdzielczość obrazu
- 4K, 24bit color up to 30HZ
- Graphic Mode
- Humidity
- Operational - 5% to 80% Non-Operational 5% to 90%
- Power Supply(s)
- External Power Supply +5V 25W
- Power Description
- Network Interfaces
- 2 x 1G, w/lan1 PoE port - 802.3 @Type 2 PoE +
- Serial Ports
- 1 x Micro USB
- Interfaces/Ports
- USB Ports
- 1 USBC, 1 Micro-USBC
- Operating Temperature
- 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C)
- Fans
- 1
- Operational Conditions
- Agency Approvals
- Please reference Data Sheet for Agency Approvals
- Miscellaneous
- Storage Temperature
- -4 to 158 degrees F (-20 to 70 degrees C)
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 1U Shelf Rack Mount Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® 4K IP KVM Adapter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® IPUHD 21U Gate Rack Mount Installation Guide
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.