The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv VR Accessories

Szafę Vertiv™ VR można wyposażyć w szeroką gamę akcesoriów, w tym zarządzanie przepływem powietrza, kablami, półki i wsporniki, drzwi oraz uchwyty zabezpieczające, a także inne elementy szafy rack. Rozwiązania montowane bez użycia narzędzi umożliwiają szybką instalację i rekonfigurację wdrażania szafy rack.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Gwarancja: The Vertiv™ VR Rack shall be warranted against defects in materials and workmanship for three (3) years from date of shipment. An additional two (2) years may be obtained by registering your product at https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Uzupełnieniem szaf Vertiv™ VR jest szeroka gama akcesoriów do szaf rack, które zapewniają niestandardowe rozwiązanie dla każdego wdrażania. Zwiększ efektywność dzięki akcesoriom do zarządzania przepływem powietrza i kabli. Pozbądź się plątaniny przewodów, która ogranicza przepływ powietrza i uniemożliwia jego prawidłową recyrkulację, za pomocą paneli zaślepiających lub zestawów wentylatorów dachowych. Półki i akcesoria montażowe umożliwiają instalację większej ilości sprzętu IT i pomagają utrzymać dobrze zorganizowaną szafę rack. Udoskonalone uchwyty zabezpieczające i solidne metalowe drzwi zapewniają dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, a nawet umożliwiają integrację czujników otwarcia drzwi i prób dostępu do sprzętu z systemem zarządzania IT. Akcesoria do szaf rack marki Vertiv, w tym panele boczne i górne przelotowe, rozszerzenia głębokości, zestawy do konwersji prowadnic i wiele innych dodatkowych elementów, umożliwiają użytkownikom dostosowanie szaf do indywidualnych wymagań. Niezależnie od potrzeb związanych z szafą, akcesoria do szaf Vertiv VR mogą zapewnić odpowiednie rozwiązanie.

Korzyści

The Vertiv™ VR Rack delivers a premium rack solution whenever and wherever IT systems are deployed.
Quick shipment meets demand for rapid deployment
Supports all rack-based equipment and delivers 2.5 inches of additional useable depth
Full complement of accessories including cable management, airflow management, shelves, handles and support brackets
Tool-less design enables easy equipment installation, adjustments and service
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the Vertiv™ VR Rack. Contact your local sales representative to get started

Właściwości

Available in 8 standard sizes
Full depth adjustability of the 19” rails
Doors that have 77% perforation and can be hinged on either side
Two dual purpose full height depth adjustable PDU / cable management brackets mounted in the zero U space with tool-less button mounting of rack
42U frame height that allows for the rack to pass through standard doors on casters
Simple external baying, allows for metric baying or on 24” center
Split side panels with single locking slam latch allows for simple removal / installation

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy

Często zadawane pytania

Q
What are the standard rack sizes and dimensions?
A
The Vertiv™ VR rack is available in 42U and 48U heights, widths of 600mm and 800mm, and depths of 1100mm and 1200mm. Additional sizes can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
Are different locks available?
A
The doors and side panels cannot be keyed differently, however combination lock handles are available for the front and rear doors.
Q
Can the Vertiv™ VR rack be bayed (clustered) with the side panels on?
A
Yes
Q
What are the color options?
A
The standard color is black, however different rack colors can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
How fast can I get racks shipped?
A
The Vertiv™ VR Rack is readily available through our channel distribution and resale partners, and Vertiv supports the channel with extensive regional inventories.
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja