The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Kompaktowa szafa bez przednich drzwi Vertiv Knürr SMA

Kompaktowa szafa Vertiv Knürr to innowacyjna i praktyczna obudowa 19˝ o ekstremalnie niskich wymaganiach co do zajmowanego miejsca, gwarantująca wysoką elastyczność i sprawność. Umożliwia integrację, jak również rozbudowę w dowolnym momencie, oraz oferuje bogactwo różnych opcji. Szafa kompaktowa Vertiv Knürr SMA bez przednich drzwi jest typową szafą przeznaczoną do sprzętu teleinformatycznego lub pomiarowego wymagającego sprawnego dostępu do przełączników, przycisków etc.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Ochrona przeciwpożarowa/systemy alarmowe/dozór mienia
  • Administracja publiczna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja

Vertiv Knürr SMA to innowacyjna i praktyczna konstrukcja o ekstremalnie niskich wymaganiach co do zajmowanego miejsca. Wysoka elastyczność i wydajność! Usprawnia wdrożenie, jak również rozbudowę w dowolnym momencie, oraz oferuje bogactwo różnych opcji.

Korzyści

Dostęp
Dzięki dostępowi ze wszystkich stron skraca czas wymagany do montażu podzespołów i konserwacji
Inteligentna konstrukcja
Innowacyjna konstrukcja ramy z trójkątnych profili zapewnia niski ciężar przy wysokiej stabilności
Koncepcja modułowa: prosta rozbudowa i możliwość instalacji szaf jedna na drugiej
Zapewnia odpowiednią przestrzeń z boku dla przewodów, wejście kablowe na tylnych drzwiach
Zarządzanie kablami
Przystosowana do prostego i intuicyjnego okablowania
Przyszłościowe rozwiązania
Elastyczność dzięki
technologii 19˝ i trzem wersjom
wysokości instalacji: od 9 U do 21 U
Zoptymalizowana cyrkulacja powietrza
Usuwanie ciepła przez własną konwekcję lub przez wentylator na tylnym panelu (opcja) 

Właściwości

Modułowa konstrukcja dostosowana do ustawiania szaf jedna na drugiej
Łatwy dostęp ze wszystkich stron dla potrzeb instalacji i konserwacji — szybki demontaż drzwi z zawiasami i paneli bocznych
Szyny z rowkami T w profilach 19˝ umożliwiają szybki montaż wszystkich komponentów
otwierane pod kątem 180° drzwi i panele boczne
Materiał
– Wytłaczane aluminium
– Narożniki: odlewane aluminium
– Pokrywy: blacha stalowa, malowana proszkowo z teksturą
Wymiary instalacji
– Wysokość: 9 U do 21 U (1 U = 44,45 mm)
– Szerokość: 482,6 mm (19˝)
– Głębokości: 600/800 mm
Dostępna przestrzeń
– 75 mm przestrzeni montażowej z przodu
– 82% powierzchni podstawowej można wykorzystać jako przestrzeń do instalacji i prowadzenia przewodów
Opcje instalacji
– Stacjonarna, na stopkach poziomujących
– Mobilna, na kółkach samonastawnych z blokadami (jako opcja)
Obciążenie znamionowe
– 2000 N, statyczne
Klasa ochrony
– IP 20
Testy zależą od konstrukcji
– Bezpieczeństwo zgodnie z normą EN 50298
i EN 60950
– Przewód zabezpieczający / uziemienie
zgodnie z DIN VDE 0701-1
– Test drgań zgodnie z
MIL-STD 810 E
– Test drgań i uderzeń zgodnie z normą DIN EN 300019-2-2
– Test zgodności IP zgodnie z normą DIN EN 60529
– Komponenty plastikowe zgodnie z UL94 V-0
Wykończenie / kolor
Podstawowa jednostka polerowana
Widoczna powierzchnia obudowy malowana proszkowo na:
RAL 7035 jasnoszary

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja