The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartRun, Modular Prefabricated Infrastructure System

The Vertiv™ SmartRun is a prefabricated overhead IT infrastructure system designed for end-to-end speed and simplicity. It integrates high-density power distribution, liquid cooling, networking and containment infrastructure in an all-in-one deliverable platform. High-speed assemblies at Vertiv manufacturing locations worldwide reduce complexity and accelerate deployment time onsite up to 85% faster than traditional stick build methods. It is modular, scalable and configurable to various customer design points, making project deployment at scale with ease.

Pobierz broszurę
Najważniejsze zalety
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

The Vertiv™ SmartRun provides data center whitespace overhead infrastructure fit-out solutions pre-fabricated by Vertiv for end-to-end speed and simplicity reducing deployment times by up to 85% faster (comparative to stick builds). With prefabricated assemblies in Vertiv manufacturing locations globally, projects deploy at scale with simplicity. One-site works consist of a one lift install of overhead infrastructure and expediting fit-out times with reduced cost of labor on-site for busway, piping, network cabling and containment installation in the IT whitespace as opposed to stick build fit outs. Service install and maintenance is supported by Vertiv Services globally to provide end-to-end partnership in customer solution.​

Korzyści

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.

Właściwości

  • PREFABRICATION IN VERTIV MANUFACTURING FACILITIES: Expedite project schedule from optimized lead times and Vertiv™ Solutions assembly.
  • HOT AISLE CONTAINMENT: This maximizes data center efficiency and capacity by enabling the structure to be built before equipment racks are installed.
  • POWER DISTRIBUTION VIA iMPB BUSWAY: It has a reliable busway system that offers a variety of capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements.
  • SIMPLIFIED ONE-LIFT INSTALL: With prefabricated assembly, plug-and-play design, and a simplified one-lift installation process, Vertiv™ SmartRun enables data center installations greater than 1MW per day with just a single crew.
  • GLOBALLY SCALED DELIVERY PARTNER: Vertiv™ Services supports installation and maintenance globally, providing an end-to-end partnership in customer solutions.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja