Vertiv™ OneCore: Prefabrykowane, hybrydowe centrum przetwarzania danych
Vertiv™ OneCore to hybrydowe, prefabrykowane rozwiązanie, które zmienia tradycyjny sposób wdrażania centrów danych o mocy powyżej 5 MW. Skalowalny bez ograniczeń wielkości, oferuje kompletną, kompleksową infrastrukturę centrum danych, zaprojektowaną tak, aby sprostać niespotykanym dotąd wymaganiom w zakresie szybkości i elastyczności aplikacji AI i nowych technologii. Jego prefabrykowana konstrukcja upraszcza transport i instalację, zmniejszając wymagania i ryzyko związane z pracą na miejscu. Zapewnia to niezawodność, efektywność kosztową i pewność harmonogramu dla nowoczesnych przedsiębiorstw.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
Vertiv™ OneCore: Prefabrykowane, hybrydowe centrum przetwarzania danych
Vertiv™ OneCore to hybrydowe, prefabrykowane rozwiązanie, które zmienia tradycyjny sposób wdrażania centrów danych o mocy powyżej 5 MW. Skalowalny bez ograniczeń wielkości, oferuje kompletną, kompleksową infrastrukturę centrum danych, zaprojektowaną tak, aby sprostać niespotykanym dotąd wymaganiom w zakresie szybkości i elastyczności aplikacji AI i nowych technologii. Jego prefabrykowana konstrukcja upraszcza transport i instalację, zmniejszając wymagania i ryzyko związane z pracą na miejscu. Zapewnia to niezawodność, efektywność kosztową i pewność harmonogramu dla nowoczesnych przedsiębiorstw.
Gwarancja: Ten produkt, w tym komponenty firmy Vertiv i innych producentów, objęty jest 12-miesięczną gwarancją fabryczną od momentu uruchomienia, ale w żadnym wypadku nie przekraczającą osiemnastu (18) miesięcy od daty wysyłki i odbioru zawartości przesyłki. Data wysyłki produktu jest ustalana wyłącznie na podstawie listu przewozowego.Korzyści
- W PEŁNI ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE DLA CENTRÓW DANYCH: Jest to kompletne, kompleksowe rozwiązanie oparte na zintegrowanym portfolio Vertiv, łączące wszystkie kluczowe komponenty w celu uzyskania optymalnej wydajności.
- UPROSZCZONA LOGISTYKA: Jego modułowa konstrukcja pozwala na uproszczony transport i montaż, minimalizując jednocześnie wymagania dotyczące pracy na miejscu i związane z tym ryzyko.
- MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ: Wspierany przez globalną sieć serwisową Vertiv i rygorystyczne normy jakościowe, zapewnia niezawodność, oszczędność i pewność harmonogramu, których wymagają dzisiejsze przedsiębiorstwa.
- ŁATWA INSTALACJA NA ZEWNĄTRZ: Jego wstępnie zaprojektowana konstrukcja umożliwia szybkie i bezproblemowe wdrożenie w różnych środowiskach przy minimalnym nakładzie pracy.
- MINIMALIZACJA PRZESTOJÓW Zapewnia jakość i niezawodność dzięki fabrycznie przetestowanym modułom oraz wsparciu po instalacji.
Właściwości
- STRUKTURA URUCHOMIENIA DANYCH: Może pomieścić dowolne centrum danych bez z góry określonych ograniczeń dotyczących wielkości fizycznej lub obciążenia IT, oferując specjalnie zaprojektowane przestrzenie na sprzęt obliczeniowy, pamięć masową i szafy sieciowe do montażu na miejscu i maksymalnej wydajności.
- PREFABRYKOWANE MODUŁY CHŁODNICZE I STELAŻE VERTIV™: Zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z Vertiv™ OneCore, zapewniają idealne warunki klimatyczne w hali IT centrum danych, umożliwiając jednocześnie pełną obsługę serwisową.
- KONSTRUKCJA NADZIEMNA VERTIV™ SMARTRUN: Usprawnia wdrażanie i umożliwia skalowanie projektów przy minimalnym nakładzie pracy na miejscu dla infrastruktury naziemnej.
- INTELIGENTENE ROZWIĄZANIE VERTIV™ UNIFY: Zapewnia zaawansowane monitorowanie, sterowanie i automatyzację, upraszczając operacje centrum danych w jednym, ujednoliconym interfejsie.
- USŁUGI DOSTĘPNE NA CAŁYM ŚWIECIE: Oferuje kompleksową obsługę, zapewniając wsparcie operacyjne 24/7 eksperckie oraz ochronę na całym świecie.
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.