The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

SmartMod Max

Simple, fully integrated, modular enclosed infrastructure for rapid deployment

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Korzyści

Speed of deployment, reduced construction work and minimized site risks as design, assembly and pre-testing is made in a factory-controlled environment Lower initial CapEx than traditional construction as there is no need to over-provision Increased productivity, consistent high quality, reduced delays and cost overruns with standardized fabrication processes OpEx savings and maximized ROI with best-in-class, tightly integrated facility meeting the highest standards of availability and efficiency

Właściwości

All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy Scalability allows for granular and incremental upgrades with the opportunity to delay some portion of the capital investment until additional capacity is needed New technologies can be applied with each extension Vertiv’s innovative design enables smaller modular constructions (lower CapEx) and higher facility utilization (lower PUE and OpEx) First class engineering and project management expertise coupled with industry leading products

Jednym z głównych wyzwań stojących przed tradycyjnymi centrami danych i obiektami telekomunikacyjnymi, jest zagwarantowanie, że instalacja będzie spełniała wymagania po upływie dziesięciu lat lub więcej. Prognozowanie, jakie będą to wymagania, jest zadaniem trudnym, a wynik przewidywań nigdy nie jest dokładny. Dzięki prefabrykowanym, zintegrowanym rozwiązaniom modułowym nie ma potrzeby zgadywania. Ich struktura zaspakaja rzeczywiste i bieżące potrzeby w krótkim oraz średnim terminie, a jednocześnie gwarantuje możliwość rozbudowy i dostosowania w przyszłości. Proces produkcji i testowania przed dostawą modułów, składających się na obiekt poza miejscem instalacji oraz ich montaż w docelowej lokalizacji, gwarantuje najlepszą w swojej klasie, ściśle zintegrowaną instalację, której wdrożenie staje się szybsze i tańsze.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja